- Teljesítménytartomány: 0,25 – 160 kW
- Védelmi osztály: IP20
- A skálázható Ethernet-interfészeknek köszönhetően rugalmasan beállítható
- Bővíthető funkciókészlet opcionális beépíthető modulokkal
- Többtengelyes működés, több enkóderes interfészen keresztül vezérelhető
Kivezetés
NORDAC PRO SK 500E
Frekvenciaváltó szekrénybe szerelésre
Powerful and for universal use
A NORDAC PRO SK 500E kiválóan alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagyfokú rugalmasságot és skálázhatóságot igényelnek. Széles teljesítménytartományt kínál, és behelyezhető opcionális modulokkal funkcionálisan bővíthető. A skálázható tulajdonságai mellett az Ethernet-interfészekkel ellátott, bővíthető konfigurációja lehetővé teszi a rendszer rugalmas alkalmazkodását a legkülönbözőbb feladatokhoz.
- Magas kompatibilitás és egyszerű integráció Ethernet-alapú vezérlőrendszerekbe skálázható Ethernet-interfészeken keresztül
- Skálázható funkcionalitás behelyezhető opcionális modulok révén
- Többtengelyes működés vezérelhető multi-encoder interfészen keresztül
- Nagy túlterhelési tartalékok szinkron és aszinkron motorokhoz áramvektor-vezérlés révén
Termékváltozatok
- Teljesítménytartomány: 0,25–160 kW
- Egyfázisú 110–120 V, 1/3-fázisú 200–240 V, háromfázisú 380–480 V
- Opcionális bővítőmodulok
- SK TU3 dugaszolható vezérlőmodul az egyszerű paraméterezéshez
- Különféle opciók a moduláris termékrendszerből
A termék jellemzői
- IP20 védelmi osztály
- 7 db digitális bemenet, 2 db digitális kimenet, 2 db relé, 2 db analóg bemenet, 1 db analóg kimenet – opcionális bemeneti/kimeneti bővítéssel
- Egyszerű rendszerintegráció Ethernet-interfészen keresztül, opcionális modullal bővíthető
- Funkcionális biztonság: STO, SS1
- Többtengelyes működés lehetséges multi-encoder interfészen keresztül: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Kiváló kezelhetőség a dugaszolható vezérlőmodulon, a NORDCON szoftvereszközön vagy az alkalmazáson keresztül történő paraméterezésnek köszönhetően
- Négy paraméterkészlet, amelyek közvetlenül online kapcsolhatók
- A paramétereszerkezet kompatibilis az összes NORD frekvenciaváltóval
- Motorfék-vezérlés, emelőberendezés-funkció
- 4-kvadráns működés integrált fékchopper segítségével
- V/f-vezérlés, áramvektor-vezérlés nyitott és zárt hurkú üzemmódban
- Kiváló szabályozási minőség és nagy túlterhelhetőség szinkron- és aszinkron motorokhoz
- PLC-funkciók a hajtáshoz kapcsolódó feladatokhoz
- POSICON – integrált pozicionálási mód és szinkronizálás
- Beépített hálózati szűrő
- Utolsó vásárlás
- 2027-04-30
- Utolsó kézbesítés
- 2027-12-11
- A támogatás/szolgáltatás befejezése (LTS)
- 2030-04-30
Fontos tudnivaló:
Product is being phased out; transition to successor solution
Utódtermék
NORDAC PRO – SK 500P – Frekvenciaváltó
Frekvenciaváltó szekrénybe szerelésre
- Teljesítménytartomány: 0.25 kW – 160 kW
- Védelmi osztály: IP20
- Egyszerű rendszerintegráció többprotokollos Ethernet-interfészen keresztül
- Gyors üzembe helyezés az USB-porton keresztüli feszültségmentes paraméterezésnek köszönhetően
- Többtengelyes működés, több enkóderes interfészen keresztül vezérelhető
Termék életciklus-kezelés
Tervezés. Fejlesztés. Modernizálás.
Annak érdekében, hogy rendszereit hosszú távon is megbízhatóan tervezhesse, minden termékgenerációt életciklus-állapotba sorolunk. Itt megtudhatja, mit jelent az egyes fázisok, és milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére az egyes fázisokban.
További információkNORD eszközök az alkalmazás támogatásához
Szoftvereszközeink, adataink és funkcióink megkönnyítik a NORD hajtásmegoldás optimális kihasználását. Itt megtalálhatja a jelenleg kiválasztott termékhez megfelelő modulokat. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor fedezze fel a szoftveres részlegünkben az alkalmazástámogatásunk által kínált összes lehetőséget.
Szolgáltatásaink a hajtásmegoldásához
A kezdeti tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt, és hosszú távú támogatást nyújtunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az alábbiakban megtalálja a termékcsaládjához tartozó legfontosabb szerviztémákat. Nem találja a keresett információt? Akkor látogasson el egyszerűen átfogó szervizrészlegünkre !