Újdonságok –

Helytakarékos hajtástechnológia a NORD-tól szállítószalagos rendszerekhez

Az élelmiszeripar és italgyártás, valamint a csomagolóipar területén korlátozott hely áll rendelkezésre a szállítószalagos rendszerek számára. Egy svéd gépgyártó a NORD hajtástechnológiájának előnyeit kihasználva valósít meg egy kevés hajtásváltozatból álló kompakt láncos szállítópályás megoldást.

AB Fredriksons using NORD gear units

Bargteheide, 2025-05-27

Az élelmiszeripar és italgyártás számára szállítószalagos megoldásokat előállító Fredriksons vállalat nem csak a NORD-hajtások kínálta helytakarékos kivitel, eltérő sebességszintek és az integrált, többprotokollos Ethernet-interfész előnyeit használja ki, de a változatok számának csökkentésével is él mind a decentralizált, mint pedig a kapcsolószekrénybe szerelhető megoldások esetében. Továbbá, a NORD-hajtások azon jellemzője, hogy egészen -30 °C-ig hőmérséklettűrőek, különösen előnyössé teszi az alkalmazásukat a mélyhűtéssel járó területeken.

Tudjon meg többet a Fredriksons gépgyártóról itt !

High-tech frekvenciaváltók a modern termeléshez

A Fredriksons élelmiszerek csomagolásához tervezett láncos szállítópályái NORD IE3-aszinkronmotorokat és egy, a NORDAC ON frekvenciaváltóval kombinált NORDBLOC.1® homlok-kúpkerekes hajtóművet használnak. A decentralizált frekvenciaváltók gazdaságos megoldást jelentenek a modern gyártási környezetekben. A teljesítményük a 0,37 kW és 3,7 kW közötti tartományba esik, jellemzőjük a teljes körű dugaszolhatóság, plug-and-play funkció, kis karbantartási igény és a nagyfokú megbízhatóság. Felszereltségükhöz tartozik továbbá az integrált PLC és Ethernet-interfész. Paraméterek segítségével egyszerűen beállíthatók a PROFINET, EtherNet/IP és EtherCAT-protokollok. Az STO és SS1 biztonsági funkciók mellett, a NORDAC ON hamarosan a következő új üzembiztonsági jellemzőkkel jelentkezik: SLS, SMS és SSM.

Tudjon meg többet a NORD decentralizált hajtástechnológiájáról !

Önálló megoldásokhoz a Fredriksons a NORD NORDAC PRO SK 500P frekvenciaváltót használja. A kapcsolószekrénybe szerelhető könyvméretű frekvenciaváltó lényegében bármely hajtásmegoldáshoz alkalmazható. A nagy túlterhelhetőséggel bíró változatainak teljesítménye a 0,25 –22 kW tartományba esik. A frekvenciaváltó hamarosan egészen 160 kW-ig kiterjesztett teljesítménytartománnyal is elérhető lesz.

Hatékony megoldások a NORD moduláris termékkínálatából

A NORD berendezéseinek használatával a svéd gépgyártónak sikerült lecsökkentenie a rendszereiben alkalmazott változatok számát. A kisebb anyagfelhasználásnak és a hajtáskomponensek ideális összehangolásának köszönhetően, a TCO és a CO2-lábnyom is csökkenthető.

További részletek a NORDAC PRO SK 500P kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltóról .