Újdonságok –
NORDAC FUSION: Motorból és frekvenciaváltóból álló nagy teljesítményű egység
A NORDAC FUSION a NORD DRIVESYSTEMS által kifejlesztett kompakt egység, amely egy motort és frekvenciaváltót magába foglaló nagy teljesítményű hajtásrendszer.
Bargteheide, 2026-06-17
A NORDAC FUSION jelenti a megoldást mindazok számára, akik nagyon kicsire méretezett helyen maximális hajtásteljesítményre vágynak – egyszerűen, gyorsan és hatékonyan. A motor és frekvenciaváltó optimális elektromos és mechanikus beállításának köszönhetően a NORDAC FUSION nagy teljesítménysűrűséggel büszkélkedhet. Ez feleslegessé teszi a részletes paraméterbeállítást és a komponensek időigényes kiválasztását. A felhasználók egy, a csatlakoztatást követően azonnal használatra kész kompakt rendszerhez jutnak. A NORDAC FUSION decentralizált kivitele továbbá lehetővé teszi a megfelelő egységre való közvetlen felszerelést, ily módon feleslegessé téve a központi kapcsolószekrények használatát és lényegesen csökkentve a vezetékezési igényt.
NORDAC FUSION – Több különböző kombináció
A NORDAC FUSION aszinkronmotorokat (IE3) és állandó mágnessel ellátott szinkronmotorokat (IE5+) kombinál decentralizált NORDAC <I>ON</I> frekvenciaváltókkal ventilátorral szerelt és anélküli változatokban. Az optimalizált motor/frekvenciaváltó kombinációk jelenleg a 0,31–3,7 kW teljesítménytartományt fedik le. Megegyező biztonsági és kommunikációs funkciókkal rendelkeznek, a világ minden részén alkalmazhatók és ideálisan kiegészíthetők a gyártó moduláris termékkínálatának hajtóműveivel.
Speciális kommunikációs és biztonsági funkciók
A decentralizált frekvenciaváltókat kompakt kivitel, teljes körű dugaszolhatóság és nagyfokú megbízhatóság jellemzi. A speciális jellemzőik közé tartozik az integrált PLC és a több protokollt támogató Ethernet-interfész. A rendszerek paraméterek segítségével egyszerűen beállítható PROFINET, EtherNet/IP és EtherCAT kommunikációra képesek. Integrált biztonsági funkciók (STO és SS1), valamint mozgásfigyelő funkciók (SLS, SMS vagy SSM) gondoskodnak a majdnem összes mozgatási folyamat biztonságos működtetéséről az automatizált gyártás területén. Biztonságos digitális be- és kimenetek szolgálnak az üzembiztos perifériák és funkciók integrálására.
Kódoló nélküli vezérlés dinamikus alkalmazásokban
A rendszerek egy másik előnye a NORDAC FUSION kódoló nélküli vezérlése a gyártó nagy hatékonyságú IE5+ szinkronmotorjainál (PMSM). A CFC nyílt hurkú befecskendezési módszer használatával a motor forgórészhelyzete és sebessége járulékos érzékelők nélkül rögzíthető. Mindezekkel a NORD egy strapabíró, áramvonalas és gazdaságos hajtásmegoldást kínál a dinamikus alkalmazásokhoz is.
Nagy hatékonyságú IE5+ motortechnológia
A NORD nagy hatékonyságú IE5+ állandó mágnessel ellátott szinkronmotorjait (PMSM) a folyamatosan nagy, akár 95%-os hatékonyság jellemzi a nyomatékok széles tartományában. A részterheléses és a részleges sebességtartományokban ezért optimális energiafogyasztást érnek el, és segítségükkel – az áramvonalasított gyártási, logisztikai, raktározási és szervizszolgáltatási folyamatok érdekében – csökkenthető a változatok száma.
Ideális nagy igénybe vételt jelentő környezetekben
A NORDAC FUSION hajtásmegoldás -30 °C-ig alkalmazható. Az IE5+ szinkronmotorok és az NXD tupH<SUP>®</SUP> felületkezeléssel ellátott NORDAC ON PURE kombinációja például jól alkalmazható az élelmiszerszektorban használt lemosható berendezésekhez. A saját Ethernet, a hibrid kábelek és a láncbakapcsolásos (daisy chain) technológia hatékony és higiénikus, a hagyományos decentralizált vezetékezésnél egyszerűbben tisztítható topológiák megvalósítását teszi lehetővé.