IE4 szinkronmotorok

Szinkronmotor

  • 1.1 kW - 5.5 kW
  • Világszerte megadott engedélyek és jóváhagyások
  • IE4 hatékonysági osztály
  • Állandó, magas hatékonyság a teljes beállítási tartományban

Nagy hatásfok az optimális TCO érdekében

Az állandó mágneses technológiának köszönhetően a NORD szabványos szinkronmotorjai az IE4 hatékonysági osztálynak megfelelően magas hatékonyságot biztosítanak. A szinte állandó motorfordulatszám megkönnyíti az alkalmazás vezérlését. A NORD szinkronmotorjai kompatibilisek a moduláris termékrendszer összes hajtóművével és frekvenciaváltójával, így rugalmasan kombinálhatók olyan megoldásokba, amelyek csökkentik az üzemeltetési költségeket.

  • IE4 hatékonysági osztály
  • Ideális a változatok számának csökkentéséhez, mivel a hatékonyság a terheléstől függetlenül érhető el
  • Rugalmasan kombinálható az összes NORD alkatrésszel, így az egyes alkalmazásokhoz igazítható

Termékváltozatok

  • Fék (BRE+), zajcsökkentett fék (NRB1/2), kiegészítő ventilátor (F)
  • A rugalmas követelményeknek megfelelő enkóder-választék
  • 3 db PTC termisztor (TF), 3 db hőbiztosító (TW), páralecsapódásgátló fűtés (SH) és különböző ventilátor-kivitelek védik a túlmelegedés ellen
  • Motorcsatlakozó (MS) a plug-and-play működéshez
  • A moduláris termékrendszer széles választéka

A termék jellemzői

  • Világszerte történő felhasználás
  • IE4 hatékonysági osztály
  • Ideális a változatok számának csökkentéséhez, mivel a hatékonyság a terheléstől függetlenül érhető el
  • Rugalmasan kombinálható az összes NORD alkatrésszel, így az egyes alkalmazásokhoz igazítható

B5000 - Kézikönyv szerelési útmutatóval – szinkronmotorok (PMSM)


B5000 - Kézikönyv szerelési útmutatóval – szinkronmotorok (PMSM)
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

M5000 - Katalógus - IE5+ szinkronmotorok


M5000 - Katalógus - IE5+ szinkronmotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI60-0001 - Termékinformáció - IE4-, IE5-szinkronmotorok


TI60-0001 - Termékinformáció - IE4-, IE5-szinkronmotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C210103 - Megfelelőségi nyilatkozat (CE) – Szinkronmotorok


C210103 - Megfelelőségi nyilatkozat (CE) – Szinkronmotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C261004 - UL-tanúsítvány – NORD szinkronmotorok


C261004 - UL-tanúsítvány – NORD szinkronmotorok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai
Széria

Fontos tudnivaló:

Product is available in series production

Termék életciklus-kezelés

Tervezés. Fejlesztés. Modernizálás.

Annak érdekében, hogy rendszereit hosszú távon is megbízhatóan tervezhesse, minden termékgenerációt életciklus-állapotba sorolunk. Itt megtudhatja, mit jelent az egyes fázisok, és milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére az egyes fázisokban.

További információk

NORD eszközök az alkalmazás támogatásához

Szoftvereszközeink, adataink és funkcióink megkönnyítik a NORD hajtásmegoldás optimális kihasználását. Itt megtalálhatja a jelenleg kiválasztott termékhez megfelelő modulokat. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor fedezze fel a szoftveres részlegünkben az alkalmazástámogatásunk által kínált összes lehetőséget.

NORDCON

A NORDCON Windows és NORDCON Mobile appok segítségével a NORD minden esetben a megfelelő eszközt kínálja üzembe helyezéshez és hajtásoptimalizáláshoz. Mindkettő könnyen hozzáférhetővé teszi az elektronikus hajtásrendszereket, egyszerű paraméterkezelést és átfogó diagnosztikát biztosít.

Szolgáltatásaink a hajtásmegoldásához

A kezdeti tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt, és hosszú távú támogatást nyújtunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az alábbiakban megtalálja a termékcsaládjához tartozó legfontosabb szerviztémákat. Nem találja a keresett információt? Akkor látogasson el egyszerűen átfogó szervizrészlegünkre !

Tervezés és műszaki kivitelezés

Hajtástervezés egyszerűen
A NORD moduláris termékkínálatában szereplő hajtásmegoldások széles körével ügyfeleink lényegében majd minden alkalmazási elképzelése megvalósítható. A számtalan választási lehetőség azonban az információk túlcsordulását is eredményezheti. Legyen szó digitális önkiszolgálásról vagy személyes tanácsadásról: Támogatást nyújtunk Önnek a hajtás kiválasztásához és megmutatjuk, hogyan juthat célirányosan az igényeinek legmegfelelőbb hajtásrendszerhez.

Pótalkatrészek és pótalkatrész-ellátás

Pótalkatrészek gyors szállítási határidővel
A berendezések kiesése és a műszaki problémák időt és pénzt jelentenek. Annak érdekében, hogy – ha szükséges – ügyfeleink optimális segítséghez juthassanak, a hét 7 napján, a nap 24 órájában igénybe vehetik a pótalkatrész- és tartalékhajtás-ellátás, illetve a műszaki támogatás biztosítására irányuló szolgáltatásunkat. Tapasztalt mérnökeink és technikusaink gyorsan és hatékonyan megoldják a gépekkel és hajtásokkal fellépő problémákat.

Országspecifikus előírások

Az ipari alkalmazások teljes energiaszükségletének 70%-át az elektromos hajtások adják. Számos vállalkozás számára ezért ez a terület nagy optimalizálási lehetőséget rejt. A NORD DRIVESYSTEMS munkatársai szívesen adnak tájékoztatást a világon érvényben levő leggyakoribb hatékonyságot érintő előírásokról és szabványokról.

További termékinformációk

Energiahatékonysági és TCO-tanácsadás

Innovatív termékeinkkel és szervizszolgáltatásaink széles körével támogatjuk ügyfeleinket a hajtástechnikájukhoz legmegfelelőbb és legenergiahatékonyabb megoldás megtalálásában. Az általunk gyártott hajtáskomponensek mindegyike – legyen szó hajtóművekről, motorokról vagy frekvenciaváltókról –, erőforrás-kímélő alkalmazásra optimalizált.

NORD ECO

Tanácsadási koncepciónk az elektromos motorok gyártásában szerzett hosszú távú tapasztalatainkon, valamint több mint 100 iparágból származó ügyfeleinkkel való együttműködésen alapul. A NORD ECO segítségével részletes betekintést nyerhet rendszerének tényleges energiafogyasztásába, és alapos elemzés révén konkrét megtakarítási lehetőségeket azonosíthat – a hajtásrendszereinek nagyobb (gazdasági) hatékonysága és fenntarthatósága érdekében.

Vegye fel a kapcsolatot NORD tanácsadójával