Funkcionális biztonság
Funkcionális biztonság elektronikus hajtásrendszerekhez:
Integrált védelem emberek és gépek számára
A funkcionális biztonság védi az embereket, a gépeket és a környezetet a műszaki meghibásodások következményeitől. Biztosítja, hogy a rendszerek megbízhatóan és ellenőrzött módon reagáljanak még hiba esetén is, ami számos iparágban törvényi előírás.
A NORD-nál a PROFINET és az EtherCAT nyelvét beszéljük, még a biztonság terén is. A NORD frekvenciaváltói a PROFIsafe vagy az FSoE segítségével integrálhatók a meglévő ipari Ethernet-hálózat biztonsági szempontból kritikus alkalmazásaiba. Alternatívaként önálló üzemeltetés is lehetséges, például biztonsági szempontból kritikus egytengelyes alkalmazások megvalósításához.
Eredmény: Átfogó, hajtásalapú funkcionális biztonsági rendszerünk rugalmas rendszertervezést tesz lehetővé bonyolult kiegészítő telepítések nélkül.
Szórólap letöltéseNövelje funkcionális biztonságát a NORD segítségével
A kibővített funkcionális biztonsági funkcióknak köszönhetően a NORDAC ON például most már teljes mértékben integrálható a szigorú biztonsági követelményeket támasztó alkalmazásokba. A bevált NORD hajtómotorokkal kombinálva egy erőteljes, hatékony és következetesen biztonságos hajtásrendszert hoz létre, amely az Ön alkalmazásához van konfigurálva.
Az STO és SS1-t (mindkettő SIL 2, PL d), valamint az SS1-r, SLS, SMS és SSM (mindegyik SIL 2, PL d) biztonsági funkciók jeladók vagy további vezetékek nélkül is megvalósíthatók.
Számos biztonsági funkció közvetlenül integrálva van a frekvenciaváltóinkba, így gyakran nincs szükség további enkóderre. Megoldásaink zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő biztonsági kommunikációs rendszerekbe is. Megoldásaink zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő biztonsági kommunikációs rendszerekbe olyan protokollok segítségével, mint a PROFIsafe és az FSoE.
Előnyei egy pillanat alatt:
- Szabályozási előírásoknak való megfelelés: A funkcionális biztonság egyszerű megvalósítása a hajtás telepítésének csökkentésével
- Skálázható rendszerfelépítés: Világos hierarchiák és egyszerűsített kábelezés
- Safety Over Ethernet: Csökkentett telepítési ráfordítás a szabványos biztonsági protokollokon keresztüli integrált kommunikáció révén.
- Közvetlen integráció: Biztonsági perifériák integrálása biztonságos bemenetek és kimenetek segítségével.
- Jövőbiztos: Zökkenőmentes integráció a meglévő hálózatokba.
Miért fontos a funkcionális biztonság?
A funkcionális biztonság minimalizálja a gépfunkciók által az emberekre, a termelésre és a környezetre jelentett kockázatokat. Biztosítja, hogy a rendszerfunkciók minden esetben ellenőrzött módon kerüljenek végrehajtásra, és hogy hiba esetén az automatikus ellenintézkedések gyorsan végrehajtásra kerüljenek.
Biztonságos Ethernet-alapú kommunikáció
A modern hajtástechnológiában elengedhetetlen a frekvenciaváltó és a hajtás közötti kommunikáció. Biztonságos Ethernet-alapú protokollok használatával az adatcsere valós időben történik, és védett a manipuláció ellen.
A használt vezérlőrendszertől függően különféle protokollokat alkalmaznak:
- PROFIsafe (PROFInet esetén)
- FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
- CIP Safety (EtherNet/IP esetén)
Ez az infrastruktúra a meglévő kommunikációs csatornák felhasználásával jelentősen csökkenti a szükséges kábelezést.
Integrált biztonsági funkciók
Frekvenciaváltóink széles körű integrált biztonsági funkciókat kínálnak az emberekre és a gyártásra nehezedő kockázatok minimalizálása érdekében.
STO
Biztonságos nyomatéklekapcsolás
A hajtás áramellátásának azonnali megszakítása. A motor már nem generál nyomatékot, és szabályozatlanul leáll. Az STO-t gyakran kombinálják az SS1-el, vagy biztonsági újraindítás-zárként használják.
SS1-r
Biztonságos leállítás 1
A motor vezérelt lassítása a biztonsági funkció részeként. A leállás után az STO automatikusan aktiválódik. Megfelel a 1. kategóriájú leállításnak.
Az SS1-r vezérelt lassítással történik.
SS1-t
Biztonságos leállás 1
A motor szabályozott lassítása a biztonsági funkció részeként. A leállás után az STO automatikusan aktiválódik. Megfelel a 1. kategóriájú leállásnak.
Az SS1-t idővezérléssel történik.
SLS
Biztonságos sebességkorlátozás
Biztonságosan csökkentett sebességet figyel, pl. beállítási üzemmódban. A határérték túllépése esetén a hajtás biztonságosan leáll, általában az SS1-en keresztül, majd az áramellátás kikapcsolásával.
SSM
Biztonságos sebességfigyelő
Biztonságos jelet ad arról, hogy a motor fordulatszáma egy meghatározott határérték alatt van-e.
SMS
Biztonságos maximális sebesség
A sebesség biztonságos felügyelete, amely nem haladhatja meg a maximális értéket. Leállítja a hajtást, ha az túllépi a maximális sebességet.
Tanúsított biztonsági szintek: SIL és PL
Rendszereink megbízhatósága nemzetközi szabványok szerint tanúsított. A besorolás az IEC 61508 (SIL) és az EN ISO 13849-1 (PL) szabványok szerinti potenciális kockázat alapján történik.
A hajtásalapú funkcionális biztonsággal rendelkező NORD frekvenciaváltók alapértelmezés szerint megfelelnek a SIL 2, valamint a „d” teljesítményszinteknek. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megoldásokat kínáljunk a legmagasabb biztonsági követelményeket támasztó alkalmazásokhoz.
Funkcionális biztonság a NORD termékeiben
NORDAC PRO és FLEX
A NORD egyéb termékcsaládjai, például a NORDAC PRO és a NORDAC FLEX, alapfelszereltségként rendelkeznek a beépített STO (Safe Torque Off) biztonsági funkcióval.
A funkcionális biztonság egyszerű integrálása
A Safety Over Ethernet segítségével minimalizálhatja a kockázatokat és hatékonyan teljesítheti a jogi követelményeket.
A részleteket és előnyöket összefoglalva megtalálja szórólapunkban.
Töltse le most a szórólapotAlkalmazási támogatás a biztonsági stratégiájához
Akár új rendszert tervez, akár a meglévő berendezéseket kívánja korszerűsíteni, segítünk Önnek a biztonsági stratégiájának a szabványoknak megfelelő megvalósításában.
Kérje alkalmazás-csapatunk tanácsát az Ön iparágához legmegfelelőbb megoldás kiválasztásában.