• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • Meet us at:
    SPS Nürnberg 2026

    Nov 24-26, 2026
    Nuremberg
    Booth 3A/431

    More information
  • The new myNORD customer portal

    With the new myNORD, purchasing and configuring NORD drives is faster and easier than ever before.

    Simplify your processes, configure and order your drives directly from myNORD.

    Find out more about the new myNORD
  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    To DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

NORD DRIVESYSTEMS Group - innovative drive solutions

As a system provider of innovative drive solutions with competence in more than 100 industries, we provide you with flexible service of the highest quality. NORD has 48 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

NORD DRIVESYSTEMS news

NORD, 에너지 효율 전문 센터 제공

NORD DRIVESYSTEMS는 시스템 운영자가 적용 분야에 맞춘 구동 솔루션을 설계할 수 있도록 지원하여, 효율성 잠재력을 효과적으로 활용할 수 있게 합니다. 이를 위해 회사는 전문 상담 서비스를 제공하는 센터를 운영하고 있습니다.

다양한 기능을 갖춘 NORDAC PRO 제어반 인버터

다양한 인터페이스 덕분에 NORD DRIVESYSTEMS의 NORDAC PRO 주파수 인버터는 자동화 환경에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 제어 및 축 운동 사이의 제어 센터로서, 드라이브와 주변 장치를 최적의 상태로 제어합니다.

단독으로도 충분한 설득력: NORD DRIVESYSTEMS의 전기 모터

매년 전 세계 NORD DRIVESYSTEMS 생산 공장에서 100만 대가 넘는 독립형 모터가 출고됩니다. 원래는 기어 유닛 포트폴리오에 추가하기 위해 기획되었지만, 현재 NORD는 100개 이상의 산업 분야 사용자들에게 표준형과 특수형 전기 모터를 공급하고 있습니다.

중장비 분야의 기준: NORD의 MAXXDRIVE® 산업용 기어 유닛

산업용 기어 유닛은 컨테이너 크레인, 채석장의 벨트 컨베이어 시스템, 바이오가스 플랜트의 발효기 등 고부하의 까다로운 애플리케이션의 가용성을 보장합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 MAXXDRIVE® 시리즈 산업용 기어 유닛으로 이를 보장합니다. 이들의 장점은 견고한 설계와 애플리케이션별 맞춤 적응력입니다.

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Austria

Getriebebau NORD GmbH - Your system provider for drive technology in Austria, Slovakia, Slovenia, Romania and Croatia. We are also represented in Serbia, North Macedonia and Bulgaria. NORD offers innovative drive solutions with expertise in over 100 branches of industry and provides flexible service of the highest quality.

NORD produces a very diverse range of gear units for torques from 10 Nm to over 250,000 Nm, supplies electric motors in the power range from 0.12 to 1,000 kW and also manufactures the necessary power electronics up to 160 kW using frequency inverters. Drive technology is our daily challenge. Together we want to fulfil your wishes and needs in high quality, as a team that acts safely, dynamically and with the necessary drive - challenge us!

NORD in Austria

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

Career

There is a wide range of entry opportunities for your career at NORD. Let us develop your individual path to success together.

More information