Nieuws –

NORDAC FLEX: de allrounder voor de transporttechniek

De serie NORDAC FLEX SK 205E frequentieomvormers of frequentieregelaars is onder andere ontwikkeld voor het gebruik in bagagetransportsystemen op luchthavens en transportsystemen in pakketverdeelcentra. De compacte, flexibele en energie-efficiënte omvormer biedt een groot vermogensbereik tot 22 kW en maakt energiebesparing mogelijk, vooral bij gedeeltelijke belasting.

Bargteheide , 2021-09-14

Met de omvormer kunnen standaard asynchroonmotoren, uiterst efficiënte synchroonmotoren of remmotoren worden aangestuurd. Hij kan in het veld dichtbij de aandrijving of op de motor worden gemonteerd. De aansluiting van stroom- en datakabels gebeurt met stekkers. Het decentrale systeem maakt het gebruik van korte leidingen naar de motor, encoders en sensoren mogelijk. In positiegestuurde transportsystemen kunnen encoderterugkoppelingen worden aangebracht. Omdat de NORDAC FLEX SK 250E een hoge overbelasting toestaat, is deze ook geschikt voor dynamische bewegingen met korte start- en stoptijden of cyclisch gebruik. De geïntegreerde POSICON-besturing maakt bovenden een grote precisie bij synchroon- of positioneertoepassingen mogelijk.

Aanvullende modules en uitbreidingen

De NORDAC FLEX kan worden uitgebreid met aanvullende modules voor de communicatie met de gebruikelijke veldbussystemen en de Industrial Ethernet-dialecten Profinet, EtherCAT, EtherNet IP en POWERLINK. Hierdoor kan de omvormer eenvoudig in diverse besturingssystemen worden geïntegreerd. De functionele veiligheid is realiseerbar met STO. De PROFIsafe-uitbreiding vult bovendien de STO-besturing via Industrial Ehternet aan, met uitgebreide functies als Safe Direction of Safe Limited Speed.

Encoders en interfaces

Sensoren bij de aandrijvingen kunnen via digitale ingangen worden ingelezen en hetzij autonoom worden verwerkt, hetzij per bus naar de bovenliggende besturing worden gemeld. De digitale ingangen kunnen ook de signalen van een incrementele encoder lezen, bijvoorbeeld voor een dynamische toerentalregeling of positionering met de standaard verkrijgbare POSICON-functie. Absolute encoders maken referentiepunt-runs overbodig. De encoders kunnen met de omvormer via de op CANopen gebaseerde systeembusinterface worden verwerkt. Via deze interface kunnen ook diverse aandrijvingen uiterst simpel met elkaar worden geynchroniseerd en als master-slave werken.

Diagnose en parametreren

Via de digitale uitgang van de omvormer kunnen externe actuatoren worden aangestuurd, zoals signaallampen. NORD biedt met de NORDCON APP een diagnose-tool, die via Bluetooth zonder kabel met de omvormer kan communiceren. Hiervoor wordt in de ingang van de seriële interface een Bluetooth-module gestoken. Als alternatief kunnen hier ook bedieningsapparaten met numerieke displays of met tekst in twaalf talen worden gekoppeld, die de diagnose en het parametreren en besturen van de frequentie-omvormer mogelijk maken.

Met de softwareoplossing NORDCON, een gratis programma voor PC of laptop, gaat NORD nog een stap verder. Deze tool biedt naast de gebruikelijke diagnose en besturingsfuncties ook een eenvoudig beheer van projectdata en de programmering van de geïntegreerde PLC, die de functies bij de aandrijving zelfstandig kan besturen.