Notícias –
Soluções eficientes para intralogística
A NORD DRIVESYSTEMS oferece sistemas otimizados para armazéns e intralogística
Bargteheide, 2022-05-11
Potentes, confiáveis, energeticamente eficientes: é assim que os acionamentos para centros de distribuição de encomendas devem ser. Como líder global da indústria, a NORD DRIVESYSTEMS está ciente das exigências da logística de armazéns e oferece sistemas perfeitamente adaptados.
O motorredutor patenteado DuoDrive , por exemplo, é otimizado para aplicações em intralogística. A integração de um motor síncrono IE5+ altamente eficiente em um redutor helicoidal de estágio único garante não apenas um tamanho compacto, mas também uma alta eficiência do sistema.
A NORD desenvolveu o inversor de frequência NORDAC ON/ON+ descentralizado especialmente para os requisitos da tecnologia de transporte horizontal. Uma interface Ethernet integrada, plugabilidade total e um design muito compacto fazem dele o inversor inteligente para uso descentralizado em Intralogística.
Monitoramento contínuo da condição
A prevenção de paradas é um dos objetivos decisivos na intralogística. Portanto, a NORD projetou " MONITORAMENTO DE CONDIÇÃO para MANUTENÇÃO PREDITIVA ". O PLC integrado em inversores de frequência processa dados em sensores e atuadores conectados, inicia sequências de controle autônomo e comunica dados de acionamento e aplicação. Isso permite um monitoramento de condição contínuo e, assim, cria a base para manutenção preditiva.
Saiba mais sobre as soluções de acionamento da NORD para intralogística aqui.