Notícias –

Drives personalizados para seus misturadores e agitadores

Com os robustos redutores industriais MAXXDRIVE® e os adaptadores SAFOMI-IEC, a NORD DRIVESYSTEMS oferece sistemas em acionamentos personalizados para agitação e mistura na engenharia de processos.

Solution for mixng and stirring industrial applications

Bargteheide, 2024-04-17

Agitação e mistura são processos importantes na engenharia de processos que exigem acionamentos personalizados. Com os robustos redutores industriais MAXXDRIVE® e os adaptadores SAFOMI-IEC, a NORD DRIVESYSTEMS oferece os poderosos sistemas em acionamentos necessários para esses processos. Cada agitador e seu acionamento são adaptados com precisão aos respectivos requisitos da aplicação do cliente.

Com os redutores industriais MAXXDRIVE®, disponíveis em onze tamanhos para torques nominais de 15.000 a 282.000 Nm, e com os adaptadores SAFOMI IEC, a NORD oferece soluções altamente eficientes para aplicações em misturadores e agitadores. Os acionamentos robustos são adaptados individualmente aos requisitos de serviço pesado da respectiva aplicação. Dependendo dos requisitos, são utilizados redutores paralelos ou redutores angulares. Os redutores são construídos com a carcaça UNICASE desenvolvida pela NORD e podem acomodar rolamentos de rolos grandes, que garantem uma longa vida útil.

Descubra mais!