Luzes, câmera, ação!
Soluções de acionamento para tecnologia de palco e teatro
Palcos em emissoras de rádio e TV, teatros e outros locais de eventos ao vivo exigem tecnologia de acionamento confiável e silenciosa, que possa ser operada com segurança na proximidade dos atores e da equipe de palco. Cortinas, plataformas e estruturas de palco precisam ser giradas, elevadas e posicionadas corretamente, sem que isso seja percebido pelo público e sem colocar em risco os artistas e a equipe de palco. Toneladas de peso são movimentadas acima das cabeças dos atores; por isso, os requisitos para acionamentos seguros, formas construtivas em conformidade com as normas e sistemas duráveis são correspondentemente elevados.
A NORD DRIVESYSTEMS é um parceiro experiente para cinema, televisão e apresentações ao vivo. Nossas soluções de acionamento atendem aos requisitos da norma DIN 56950 e da BGV C1 e oferecem máxima Confiabilidade operacional, além de acionamentos projetados para as condições específicas da operação de palco. Como a tecnologia de acionamento eletromecânico ganha cada vez mais importância na construção de palcos, os sistemas de acionamento da NORD, que exigem pouca manutenção, são fáceis de instalar e silenciosos, são decisivos para um fluxo de produção sem interrupções.
Por meio de co-engenharia, redução de variantes e tecnologia de inversores de frequência com eficiência energética, a NORD desenvolve, em conjunto com você, soluções que podem ser controladas com precisão, individualmente ou em grupos, para se integrarem efetivamente aos fluxos cênicos. Além disso, os acionamentos da NORD apoiam a encenação artística, simplificam a operação e atendem sempre aos elevados requisitos de segurança do setor.
Aplicações
- Talhas e roldanas no galpão de cordas
- Maquinaria superior para cortinas, cenários e pontes de iluminação
- Maquinaria inferior para plataformas elevatórias e elevadores de orquestra
- Palcos giratórios e deslizantes
- Dispositivos de elevação e descida para cenários
- Unidades de deslocamento lateral para cenários
- Plataformas móveis e áreas variáveis do palco
- Sistemas de treliças para iluminação, som e tecnologia de palco
- Tecnologia de espetáculos e efeitos especiais
Soluções comprovadas para acionamentos de um único fornecedor
A tecnologia de acionamento NORD pode ser encontrada, entre outros, nos seguintes locais:
- Palcos de transmissão ao vivo (EUA)
- Teatros e locais de artes cênicas (EUA)
- Navios de cruzeiro (EUA)
- Friedrichspalast Berlin (Alemanha)
- Musiktheater Bielefeld (Alemanha)
- Teatro de Comédia de Madri (Espanha)
- Ópera Estatal de Praga (República Tcheca)
- Teatro Alexandrinsky e Ópera Marlinsky II de São Petersburgo (Rússia)
- Teatro Nacional de Pequim (China)
- Coex Art Centre Seul (Coreia do Sul)
- Teatro Opal a bordo do navio de cruzeiro Oasis (Finlândia)
Soluções de acionamento para maquinário de palco: precisas, silenciosas e seguras
No teto do cenário, cabos de ponto e de prospecção movimentam cargas de várias toneladas diretamente acima de artistas e técnicos — uma área que impõe os mais altos requisitos aos sistemas de acionamento. Os cabos devem ser controláveis com precisão, oferecer funções facilmente repetíveis e estar protegidos contra movimentos indesejados.
A norma DGUV 17 e a DIN EN 17206 estabelecem padrões claros para a forma construtiva, a arquitetura de frenagem e a estrutura geral do acionamento completo. A NORD DRIVESYSTEMS conhece esses requisitos graças à sua longa colaboração com teatros e especialistas em automação e os cumpre integralmente. Nossos acionamentos para sistemas de elevação oferecem:
- Estabilidade
- Alta capacidade de carga
- Freios redundantes acionados por mola para máxima segurança
- Conexões por encaixe e Acoplamentos à prova de falhas
- Operação silenciosa para apresentações sem interrupções
- Controle preciso com tecnologia avançada de inversores de frequência
Além disso, as soluções de acionamento da NORD são compactas e podem ser integradas perfeitamente acima da área do palco – mesmo em ambientes com espaço extremamente limitado. O resultado é um projeto de sistema confiável que aumenta tanto a confiabilidade operacional quanto a flexibilidade criativa.
Soluções de acionamento para infraestrutura de palco: Potentes para palcos, plataformas giratórias e dispositivos de abaixamento
Sistemas de acionamento complexos frequentemente operam em espaços muito reduzidos sob o palco. Plataformas elevatórias, sistemas de elevação de orquestra, plataformas giratórias e dispositivos de abaixamento devem transportar cargas pesadas, muitas vezes sincronizadas, com segurança. Esses sistemas são projetados para lidar com essas exigências extremas sem serem percebidos pelo público.
As soluções de acionamento da NORD para a tecnologia de abaixamento de palcos são uma combinação de:
- redutores compactos com alto torque
- carcaças monobloco robustas
- tecnologia de controle precisa
- funções orientadas para a segurança de acordo com as normas atuais.
A NORD DRIVESYSTEMS fornece motorredutores e inversores de frequência que são perfeitamente adaptados a esses requisitos, capazes de suportar altas cargas axiais e radiais e de funcionar de forma confiável mesmo em operação permanente. Variantes de motores com ruído otimizado, acionamentos sem ventilador e controle do freio otimizado também contribuem para uma operação silenciosa no palco.
Soluções de acionamento para sistemas de iluminação: movimento seguro com design compacto
Os sistemas de iluminação, as estruturas de treliça e os cenários devem ser movimentados com precisão e silêncio, muitas vezes em espaços extremamente reduzidos acima do palco. Ao mesmo tempo, os sistemas que movimentam esses elementos pesados exigem a máxima confiabilidade operacional para manter o controle em todos os momentos.
A NORD DRIVESYSTEMS apoia este setor com acionamentos altamente configuráveis, projetados especificamente para atender às exigências dos sistemas de iluminação. Nossas soluções atendem aos requisitos de segurança da tecnologia cênica moderna e podem ser integradas de forma flexível em sistemas de travessas e iluminação existentes.
- Formas construtivas compactas para alturas reduzidas e estruturas de travessas estreitas
- Motores redutores silenciosos para movimentos praticamente inaudíveis
- Conceitos de frenagem redundantes para posicionamento seguro
- Integração flexível em pontes de iluminação temporárias e permanentes
Componentes do acionamento confiáveis para tecnologia de palco
A NORD fornece acionamentos eficientes que atendem às mais recentes normas de energia e se destacam por suas formas construtivas robustas e tecnologia de controle inteligente. Nossas soluções são projetadas para longa vida útil, alta disponibilidade e os rigorosos requisitos de segurança da tecnologia de palco – incluindo conceitos de freio redundantes, graus de proteção confiáveis e formas construtivas em conformidade com as normas.
Motorredutores de Eixos Paralelos UNICASE
Motorredutor com design compacto
Motorredutores de Engrenagens Cônicas UNICASE
Redutores de engrenagens cônicas com carcaça robusta e alta relações de redução
NORDAC ON SK 300P
Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E
Mais flexibilidade, menos custos
Inversor de frequência NORDAC PRO - SK 500E
Alta funcionalidade, potência completa
DTS2
Flexibilidade máxima em um espaço reduzido
A DTS2 implementou uma instalação de palco de última geração no Theater aan het Spui, em Haia, apesar do espaço mínimo disponível sob o teto. Cerca de 40 acionamentos NORD compactos e de alto desempenho garantem o movimento confiável, silencioso e seguro de pontes, elevadores de cenário e talhas de correntes.
Usando redutores de engrenagens cônicas helicoidais e de eixos paralelos, o projeto alcançou máxima liberdade de movimento, mantendo os mais altos padrões de segurança. O resultado é uma combinação bem-sucedida de experiência em palcos, know-how de engenharia e tecnologia de acionamento configurada com precisão.
Veja a referência completa
Precisávamos de um parceiro confiável que pudesse projetar a melhor solução possível para nós, que compreendesse os requisitos especiais da tecnologia de palco e que também estivesse familiarizado com questões como segurança e regulamentações legais. A NORD nos apoiou durante todo o projeto com grande empenho e amplo conhecimento técnico. O suporte técnico e o serviço prestados pela NORD são realmente notáveis.
ShowFab
O espetáculo deve continuar
A ShowFab, de Fairfield, Nova Jersey, é uma fabricante especializada em mercados criativos. Fundada em 1986, a empresa fornece para espetáculos da Broadway, programas de notícias e transmissões esportivas uma ampla gama de indicações e estruturas coloridas e atraentes.
Um exemplo disso foi um projeto para uma popular emissora esportiva. Quando a ShowFab foi contratada para projetar, construir e instalar a cabine de Broadcast e os sistemas de iluminação para as novas instalações do cliente na Califórnia, a empresa procurou a NORD para adquirir os motores com freio necessários para o acionamento das estruturas metálicas suspensas acima.
Veja a referência completa
Raramente construímos a mesma máquina duas vezes. Cada uma delas é projetada individualmente para atender a uma necessidade muito específica. Isso sempre traz desafios, mas não tivemos nenhum problema com qualquer parte do projeto que estava sob a responsabilidade da NORD.
Teatro de Duisburg
Modernização com foco na confiabilidade e segurança
No Teatro de Duisburg, a tecnologia de controle e automação da maquinaria cênica foi amplamente modernizada. Mais de 100 acionamentos na maquinaria superior e inferior são agora controlados funcionalmente pelo sistema em conformidade com SIL 3 da especialista do setor UNICAN – com Software potente, consoles HMI, controladores de eixo modernos e inúmeros quadros de distribuição equipados com inversores de frequência da Linha SK 535E da NORD DRIVESYSTEMS. A operação intuitiva por tela sensível ao toque e a programação precisa do espetáculo garantem um andamento tranquilo nos bastidores.
Veja a referência completaDocumentos
Impulsionado pelas suas necessidades
No palco, cada movimento conta. A tecnologia nos bastidores deve funcionar discretamente e com segurança absoluta. A NORD DRIVESYSTEMS compreende as exigências específicas das máquinas superiores e inferiores, os desafios dos espaços de instalação confinados e a responsabilidade de movimentar cargas extremamente pesadas com precisão e segurança. Nossas soluções de acionamento são projetadas para atender aos elevados padrões de segurança do setor e são adaptadas às necessidades do seu local de evento.
Gostaria de saber qual solução da NORD se adapta melhor à sua estratégia de tecnologia de palco? Entre em contato conosco para falar com nossos especialistas do setor – dedicaremos tempo para entender suas necessidades e ofereceremos uma solução na qual você poderá confiar por muitos anos.
Entre em contato agora
Feiras e eventos
A NORD participa de feiras e eventos do setor em todo o mundo. Visite nossos estandes para saber mais sobre as soluções completas de acionamento da NORD DRIVESYSTEMS e discutir seu próximo projeto.
| País | Feira | Cidade | Data | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | sps | Nuremberg | 2026-11-24 - 2026-11-26 | 3A/431 |