Notícias –

Acionamentos inovadores para intralogistica: NORD na LogiMAT

De 11 a 13 Março de 2025, a NORD apresentará suas soluções em acionamentos eficientes, confiáveis e flexíveis de sua linha de produtos modulares na Feira Internacional de Soluções Intralogisticas e Gerenciamento de Processos em Stuttgart no Pavilhão 3, Estande 3C41.

NORD LogiDrive

Bargteheide, 2025-02-27

A solução LogiDrive da NORD oferece sistemas em acionamentos fáceis de usar e integrar para os setores de correio e encomendas, aeroportos e armazéns, que são caracterizados por seu baixo peso e espaço de instalação compacto. Eles têm todas as certificações internacionais e, portanto, podem ser usados em intralogistica em todo o mundo.

Variantes do LogDrive - Avançado e Básico

O LogiDrive Advanced consiste no motor síncrono IE5+, no NORDAC ON+, e em um redutor da NORD e, portanto, é muito eficiente em termos de energia. A alta eficiência em uma ampla faixa de velocidade e carga permite a redução de variantes para processos mais simplificados, bem como custos reduzidos de administração e armazenagem.

O LogiDrive Basic consiste em um motor assíncrono IE3, o NORDAC ON e um redutor da NORD. Os componentes são combinados de forma ideal e impressionam com uma grande faixa de ajuste. Esta solução foca principalmente nos custos de aquisição.

Inversor descentralizado NORDAC ON/ON+

Os inversores de frequência descentralizados NORDAC ON/ON+ são caracterizados por seu projeto compacto, capacidade de plug-in total e alta confiabilidade. Eles também oferecem funcionalidade PLC para funções relacionadas ao drive (PLC integrado) e uma interface Ethernet multiprotocolo integrada. PROFINET, EtherCAT e EtherNet/IP podem ser definidos por meio de parâmetros. Os inversores são projetados para faixas de potência de 0.37 kW a 3.7 kW. NORDAC ON também pode ser integrado em ambientes PROFIsafe e FSoE.

Soluções em acionamentos de alta eficiência da NORD

Com eficiência de até 95% em uma ampla faixa de torque, os motores sincronos IE5+ também fornecem eficiência ideal em faixas de carga parcial e velocidade parcial. Eles superam a classe de eficiência mais alta definida e são caracterizados por seu projeto compacto e higiênico em um espaço de instalação muito pequeno. As versões disponíveis são motor suave TENV, motor TEFC com aletas de resfriamento e motorredutor DuoDrive integrado com uma faixa de potência de 0.35 kW a 4 kW. No segundo trimestre de 2025, a NORD expandirá seu portfólio de produtos com um tamanho adicional.

Os acionamentos da NORD não só permitem uma redução do custo total de propriedade ( TCO ) – O serviço NORD ECO também permite revelar o potencial de economia de energia em um sistema.

Mantendo um olho na unidade

A NORD lançou uma nova versão para Windows do seu software de parametrização e comissionamento NORDCON. A versão 3.0 do aplicativo NORDCON para Windows agora oferece funções adicionais para configuração e monitoramento de drives.

Get your LogiMAT ticket now!