Notícias –

Redutores de rosca sem-fim UNICASE - Mais torque para o mesmo tamanho

Os especialistas em acionamentos da NORD DRIVESYSTEMS aumentaram os torques de seus redutores de rosca sem-fim UNICASE, evitando a necessidade de troca de tamanho dependendo da aplicação.

NORD worm gear

Bargteheide, 2025-07-04

A NORD aumentou com sucesso o desempenho de seus redutores de rosca sem-fim UNICASE em 10 a 15%, sem alterar as dimensões externas (de conexão) ou a aparência visual geral. Para economizar espaço de instalação, agora é possível selecionar tamanhos menores, dependendo da aplicação. "Com os torques mais altos de nossos redutores de rosca sem-fim UNICASE, acompanhados por um aumento no desempenho, conseguimos gerar um enorme valor agregado sem custos adicionais para nossos clientes", enfatiza Jörg Niermann, Diretor de Marketing. "Devemos isso ao amplo conhecimento técnico, bem como à longa experiência de nossa competente equipe de desenvolvimento.”

Uma obra-prima de habilidade de engenharia

Para atingir faixas de potências mais altas, a NORD introduziu novos eixos sem-fim com assentos de rolamentos maiores, bem como um reforço adicional da própria rosca sem-fim. A atual série de redutores sem-fim UNICASE agora oferece uma faixa de potência de 0.12 kW à 15 kW, e torques entre 90 Nm e 3.000 Nm. Outras vantagens do produto incluem funcionamento suave e silencioso, alta capacidade de sobrecarga e design robusto. Altas cargas axiais e radiais garantem alta confiabilidade operacional e do sistema, além de longa vida útil.

Os redutores de rosca sem-fim UNICASE em carcaças de ferro fundido estão disponíveis em versões específicas para aplicações, como redutores de eixo oco e maciço, e para montagem em eixo, flange ou base. Os motores elétricos NORD podem ser adicionados como uma solução integrada. A montagem do motor por meio de um adaptador IEC/NEMA também é possível.

Descubra mais sobre os redutores de rosca sem-fim UNICASE da NORD aqui !