Notícias –

NORDAC PRO SK 500P: linha de inversores para montagem em painéis elétricos agora disponível até 37 kW

A NORD DRIVESYSTEMS ampliou a faixa de potência de seus inversores de frequência NORDAC PRO SK 500P: toda a linha para montagem em painel agora abrange potências de 0,25 kW a 37 kW. Além disso, versões de até 160 kW estão em preparação. Dessa forma, o fornecedor de sistemas pode atender a diversas exigências em diferentes setores industriais.

Bargteheide, 2025-12-03

A série para montagem em painel, com sua faixa de potência ampliada, oferece aos usuários elevada compatibilidade e fácil integração a sistemas de controle baseados em Ethernet, por meio da interface Ethernet multiprotocolo integrada. Com ela, é possível conectar o componente de controle a diferentes redes, incluindo os protocolos PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP e POWERLINK. Dependendo do modelo, outros protocolos também são suportados. Uma interface USB permite o parametrização sem alimentação.

PLC integrado

Graças à funcionalidade de PLC integrado ao inversor, destinada a funções próximas ao acionamento, os controladores de nível superior são aliviados. A função de posicionamento POSICON executa diversas tarefas de posicionamento. Ela permite tanto o controle de posicionamento relativo quanto absoluto, utilizando encoders incrementais ou absolutos. A comutação de conjuntos de parâmetros possibilita o posicionamento sequencial de até quatro eixos

Controle de diversas aplicações

Com o range de potência ampliado os inversores para montagem em painel NORDAC PRO SK 500P, os usuários podem implementar uma ampla gama de aplicações típicas em diferentes setores. Os inversores com controle vetorial dispõem de uma reserva de sobrecarga de 200%, o que os torna adequados para o acionamento de motorredutores em aplicações Heavy Duty ou sistemas de elevação. O controlador PI e o controle de compensação integrado são ideais para bombas e sistemas de bobinamento. Os inversores de frequência permitem instalação direta lado a lado e exigem pouco espaço no painel elétrico.