Notícias –
Tudo segue NORDAC <i>PRO</i> SK 500P
Com o NORDAC <i>PRO</i> SK 500P, a NORD DRIVESYSTEMS possui um inversor de painél de controle para praticamente todas as aplicações em acionamentos. Está disponível no range de potência de 0.25 a 22 kW. Atualmente, o fornecedor está trabalhando para ampliar esta faixa de potência.
Bargteheide, 2024-08-13
Um padrão de controle para diversas aplicações – o objetivo que a NORD estabeleceu ao desenvolvedor do NORDAC <i>PRO</i> SK 500P . Os resultados são recursos que permitem um alto nível de versatilidade e comunicação inteligente com os componentes do sistema. Desta forma, os usuários da NORD podem reduzir o número de variantes de inversores e contar com um sistema a longo prazo.
Resumo dos recursos mais importantes:
- Sua interface Ethernet multiprotocolo integrada torna-o um componente de controle versátil para vários projetos.
- Através do PLC integrado, ele pode responder de forma independente as mudanças de processo no sistema e, assim, reduzir a carga no controle de nível superior.
- A função de posicionamento POSICON é igualmente capaz de controlar o posicionamento relativo ou absoluto usando encoders incrementais ou absolutos. A comutação do conjunto de parâmetros permite ainda o posicionamento sequencial de até quatro eixos
- Recursos especiais atendem a uma ampla gama de aplicações em acionamentos, por exemplo, regulação vetorial e reserva de sobrecarga para aplicações pesadas ou de equipamentos de elevação, o controlador PI para sistemas de bombas ou o controle do compensador para sistemas de enrolamento.
- Em seu formato de livro, o inversor requer muito pouco espaço no painél de controle e permite a instalação direta lado a lado sem lacunas.
- Para disponibilizar suas vantagens em uma faixa de potência mais ampla, a NORD trabalha atualmente em novos tamanhos para o NORDAC PRO SK 500P.