Notícias –
A NORD é a chave para reduzir o TCO
Quão econômico pode ser um investimento? Olhando para o ciclo de vida dos sistemas de acionamento, apenas 15 por cento do custo total de propriedade é distribuído no preço de compra, cerca de 85 por cento resulta dos processos posteriores. Ao decidir sobre uma compra, é importante também ficar de olho nos custos de energia e operação em andamento, além dos custos de investimento. O conceito de Custo Total de Propriedade (TCO) fornece suporte a esse respeito.
Bargteheide, 2022-09-13
Os dois principais fatores para reduzir o TCO são o consumo de energia e o número de variações de acionamentos usados. No entanto, existe um conflito de objetivos entre as abordagens de otimização de eficiência energética e redução de variações. O planejamento de um sistema com acionamentos projetados para o ponto de operação com maior eficiência energética leva a custos de investimento ideais e motores operando de forma comparativamente econômica, independentemente de sua classe de eficiência. No entanto, várias versões de acionamentos devem ser gerenciadas e mantidas durante todo o ciclo de vida do sistema.
Enquanto um conceito de acionamento para economizar custos de energia leva a inúmeras variações, a redução visa fornecer os torques e velocidades necessários em um sistema com poucas variações de modelos diferentes quanto for economicamente viável. Assim, os custos de administração, serviço e armazenamento podem ser economizados, mas os custos de energia geralmente aumentam. Portanto, é importante alinhar essas áreas conflitantes no projeto da unidade.
Monitoramento de condição para manutenção preditiva
O monitoramento contínuo e a manutenção preditiva também desempenham um papel central na redução do TCO nas aplicações da Indústria 4.0. Um registro periódico ou contínuo de dados de acionamento e status permite uma detecção precoce de alterações e redução de paradas não programadas.
A abordagem da NORD para a redução do TCO
A NORD DRIVESYSTEMS adota uma abordagem holística para reduzir o custo total de propriedade, usando todas as estratégias de otimização para identificar e aumentar o potencial de eficiência - desde o sistema modular, passando pelo uso de tecnologias poderosas, duráveis e econômicas até os cálculos individuais de TCO e serviço inteligente e conceitos de manutenção.
A NORD oferece soluções de acionamento para reduzir os custos do ciclo de vida, por exemplo:
- com seu portfólio de alta eficiência (motor redutor DuoDrive patenteado, motor síncrono IE5+ , inversor de frequência NORDAC ON/ON+ descentralizado )
- ou com seu espaço de solução LogiDrive
Saiba mais sobre como reduzir o TCO com acionamentos da NORD agora!