Notícias –

LogiDrive: Expansão do portfólio de produtos

A NORD está expandindo seu bem-sucedido conceito LogiDrive para incluir novos mercados e produtos, tornando os benefícios de motorredutores padronizados e otimizados para a indústria, acessíveis para outras aplicações.

Helical bevel gear unit with IE5 motor and NORDAC LINK frequency inverter.

Bargteheide, 2022-07-22

Com a nova família de produtos LogiDrive, a empresa do norte da Alemanha oferece um amplo portfólio de soluções de acionamento perfeitamente compatíveis, que atendem a muitos requisitos e propósitos diferentes – seja eficiência energética, redução de variações, economia ou flexibilidade. O sistema modular padronizado e de fácil manutenção combina diferentes produtos NORD em uma solução de acionamento, 100% adaptada aos respectivos padrões da indústria e requisitos da aplicação.

O espaço expandido da solução LogiDrive destina-se a aplicações de transportadores nas áreas de:

  • Correio e encomendas e aeroporto
  • Armazém

Para cada área, existe uma versão avançada com tecnologia de motor síncrono IE5+ e uma versão básica com motores assíncronos IE3. Enquanto os drives avançados LogiDrive tratam de questões como eficiência de energia, redução de variações e custo total de propriedade (TCO), o foco principal do LogiDrive básico é a eficiência de custos.

Saiba mais sobre a família de produtos LogiDrive!