Notícias –

A NORD lança nova versão do software NORDCON para Windows

A NORD DRIVESYSTEMS lançou uma nova versão para Windows do seu software de parametrização. A versão 3.0 do aplicativo NORDCON para Windows fornece aos seus usuários funções adicionais para facilitar ainda mais a configuração e o monitoramento de seus drives. O software é complemento ideal para o aplicativo móvel NORDCON - a solução de parametrização da NORD para smartphone ou tablet.

NORD NORDCON Version 3

Bargteheide, 2024-11-20

Com a nova versão NORDCON 3.0 para o Windows, a NORD unificou as interfaces dos usuários de seus aplicativos de parametrização para Windows e dispositivos móveis. Além disso, o fornecedor de sistemas de soluções em acionamentos adicionou novos recursos ao aplicativo para Windows.

Painel Personalizável

Assim como o aplicativo móvel NORDCON, o aplicativo NORDCON Windows agora também apresenta um painel personalizável. Isso permite a adaptação específica da aplicação e da demanda e a visualização em tempo real da exibição e monitoramento dos dados do acionamento. Os seguintes modos podem ser selecionados: exibição de texto, barra de progresso ou visualização de tendências.

Função de ajuda sensível ao contexto

Com a função de ajuda sensível ao contexto, os usuários podem acessar informações sobre a ação que está sendo realizada, diretamente da área de trabalho atual. Isso torna mais fácil entender os parâmetros e tarefas sem ter que sair da área de trabalho ou usar manuais

Osciloscópio revisado

A função osciloscópio pode ser configurada individualmente. Os valores de medição podem ser exibidos graficamente e exportados para análise subsequente. As fórmulas matemáticas armazenadas permitem cálculo e avaliação rápidos de todos os dados relevantes do drive.

Aplicativos NORDCON Windows e móveis como uma solução ponta a ponta

O NORDCON permite usar a tecnologia em acionamentos NORD erm seu potencial máximo. Com as soluções de software, o provedor de sistemas NORD fornece permanentemente acesso fácil ao controle de acionamento, gerenciamento conveniente de parâmetros e diagnósticos abrangente de soluções de eixo único a multieixos. Os aplicativos são adequados para todas as tarefas - do desenvolvimento de aplicativos à manutenção, do comissionamento à operação de inversores de frequência, partidas de motor e todos os módulos opcionais.

O download é possível via website NORD .