NORD DRIVE MONITOR

Evite paradas não planejadas com o Monitoramento inteligente de condições

O NORD DRIVE MONITOR oferece aos usuários visibilidade completa dos dados operacionais de seus sistemas de acionamento NORD.

A solução IIoT captura continuamente dados de sensores e valores operacionais calculados dinamicamente a partir de sistemas de acionamento eletrônicos para análise posterior. Essas informações ajudam a identificar desgaste, detectar anomalias antecipadamente e avaliar a condição do equipamento em tempo real, permitindo o planejamento proativo da manutenção.

Ao apoiar estratégias de manutenção preditiva, o NORD DRIVE MONITOR ajuda a reduzir paradas não planejadas, prolongar a vida útil dos equipamentos, melhorar a utilização de recursos e aumentar a eficiência geral da produção.

Integração perfeita na infraestrutura de TI existente

Baseado em tecnologias comprovadas no mercado , como MQTT, TimescaleDB e Grafana, o NORD DRIVE MONITOR oferece uma arquitetura modular e escalável para coleta, processamento, armazenamento e visualização de dados.

Interfaces padronizadas simplificam a integração com os sistemas existentes dos clientes, ao mesmo tempo em que fornecem uma plataforma confiável para análise de dados e monitoramento de condições. Seu design modular se adapta facilmente às necessidades da instalação, e a implantação baseada em Docker permite a implementação em praticamente qualquer ambiente de TI.

Manutenção eficiente com tecnologia IIoT moderna

O NORD DRIVE MONITOR ajuda a transformar dados operacionais em insights úteis. Ao combinar o monitoramento de condiçõesem tempo real com recursos de manutenção preditiva, ele ajuda a melhorar a disponibilidade dos equipamentos, otimizar as atividades de manutenção e promover uma operação mais eficiente da fábrica.

Benefícios em resumo

  • Maior vida útil dos equipamentos por meio da detecção precoce de desgaste
  • Redução de paradas não planejadas com monitoramento em tempo real habilitado para IIoT
  • Melhor tomada de decisões por meio de dados operacionais transparentes
  • Melhor utilização de recursos e programação previsível de manutenção
  • Arquitetura flexível e escalável para instalações de todos os tamanhos
  • Integração perfeita à infraestrutura de TI existente por meio de interfaces IIoT padronizadas

NORDCON: Controle total dos acionamentos na ponta dos dedos

O pacote de software NORDCON para Windows e dispositivos móveis oferece acesso conveniente a sistemas de acionamento que vão desde aplicações de eixo único até soluções complexas de múltiplos eixos.

O software permite a parametrização intuitiva, a programação eficiente de acordo com a norma IEC 61131-3 (incluindo ST e IL) e o diagnóstico rápido por meio de um Painel de controle de fácil uso.

Recursos como tunelamento Ethernet, funções integradas de osciloscópio e acesso rápido aos parâmetros-chave facilitam o comissionamento, o monitoramento e a otimização dos sistemas de acionamento da NORD, maximizando o desempenho e a eficiência.

Saiba mais sobre o NORDCON

Monitoramento inteligente para reduzir o tempo de inatividade

Saiba como o NORD DRIVE MONITOR ajuda a monitorar continuamente o desempenho do sistema de acionamento, apoiar estratégias de manutenção preditiva e melhorar a disponibilidade geral do equipamento.

Conheça os principais recursos e benefícios em nosso folheto.

Download o folheto

Fale com nossos especialistas

O NORD DRIVE MONITOR combina monitoramento inteligente de condições com recursos de manutenção preditiva para ajudar a melhorar a confiabilidade e reduzir paradas não planejadas. Nossos especialistas podem ajudá-lo a determinar a abordagem correta para integrar a solução à sua aplicação e à infraestrutura existente. Entre em contato conosco >>

Monitoramento de condição

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Com uma grande oferta de sensores, arquiteturas de software e interfaces, apoiamos o Monitoramento de condição contínuo das nossas soluções em acionamentos. Isto permite não só o registro e tratamento permanentes de dados, mas também a manutenção preventiva, aumentando a eficiência e a disponibilidade da sua tecnologia de acionamento.

Manutenção

A manutenção regular prolonga a vida útil dos seus acionamentos NORD de alta qualidade. O suporte competente prestado pelos nossos experientes especialistas em acionamentos, ajuda você a aumentar a disponibilidade do sistema, reduzir tempos de inatividade e manter os seus custos previsíveis. Oferecemos diversos serviços – desde o pacote de serviços modular NORD Smart Check até revisões gerais.

Modernização e expansão

Atualização técnica
A modernização do acionamento destina-se a atualizar para uma tecnologia mais recente, aumentar a eficiência e, assim, reduzir a pegada de CO₂. Aproveite o progresso técnico e atualize a sua tecnologia de acionamento! Com a NORD, tem sempre ao seu lado um parceiro competente e experiente que sabe o que é importante.