ONAS

Acionamentos robustos da NORD garantem um suave tratamento de efluentes

Em obras hídricas e em unidades de tratamento de água, as bombas frequentemente devem processar uma grande quantidade de líquidos. Acionamentos da alto desempenho são então necessários para uma operação suave.

Na instalação de tratamento de águas residuais Tunis, o conteúdo de oito grupos são agitados por unidades de acionamento robustos.

Foco no Cliente

A estação de tratamento de águas residuais em Tunis – nesse tipo de aplicação, os acionamentos estão sujeitos a condições ambientais extremas e devem ser projetados de acordo. Além das condições climáticas, outros fatores também desempenham um grande papel na escolha do fornecedor da tecnologia de acionamentos. O artigo a seguir explica como o custo total de um projeto deve ser considerado e como a escolha de uma economia inicial pode resultar em esforços e despesas adicionais consideráveis.

A estação de tratamento de águas residuais de Tunis, administrada pela empresa pública ONAS ( Office National de I’Assainissemente), tem oito piscinas nas quais misturadores acionados por dois grandes motorredutores garantem uma circulação estável. Dessa forma, o efluente é oxigenado, possibilitando a decomposição de partículas de sujeira através de bactérias. A planta abastece Tunis e sua área metropolitana com a água processada, atendendo a necessidade de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. As estações possuem tecnologia de acionamentos com quase 30 anos que devem ser substituídas uma de cada vez. Um projeto robusto é imprescindível para novas soluções de acionamento, uma vez que são instalados ao ar livre e operam sem parar enquanto a temperatura oscila consideravelmente. No inverno, a temperatura pode ficar abaixo de -5 °C, enquanto no verão é possível que chegue em até 45 °C. Até agora, essa variação de temperatura tem afetado frequentemente a lubrificação dos redutores originalmente instalados, exigindo uma manutenção frequente dos equipamentos problemáticos. O objetivo era, implantar soluções de acionamento de baixa manutenção adequadas para condições ambientais extremas.

Desafio do Projeto

Evitar falsas economias - O equipamento de tecnologia da unidade na estação de tratamento de águas residuais Tunis foi fornecido pelos fabricantes do Sul e Oeste da Europa, que tradicionalmente têm laços mais estreitos com a Tunísia do que os fabricantes alemães. No entanto, as unidades que têm de ser substituídas agora têm sido descontinuada, o que significa que as peças sobressalentes estão cada vez mais escassas e os prazos de entrega são cada vez maiores. Esse fato contribuiu para a decisão de encontrar um novo fornecedor, que é onde os sistemas de acionamento especialista NORD DRIVESYSTEMS de Bargteheide perto de Hamburgo, na Alemanha, entrou em jogo. A empresa vem operando um escritório de vendas na Tunísia desde 2003, que já havia implementado com sucesso alguns projetos de menor escala. A tecnologia de acionamento da NORD, que é um pouco mais dispendiosa do que os produtos semelhantes de concorrentes, exige uma manutenção consideravelmente menor, minimizando assim os custos operacionais e otimiza a disponibilidade da planta. ONAS quis se beneficiar destas vantagens. Durante o ano de 2009, o especialista em sistema de acionamento entregou duas combinações de engrenagens helicoidais NORD e motores Siemens, que, desde então, provaram-se em funcionamento contínuo.

Soluções da Aplicação

Conseguir controlar o calor
NORD usa um lubrificante sintético de alta qualidade e longa vida útil para os eixos de engrenagens helicoidais . Ele resiste a diferentes temperaturas ambiente, consideravelmente melhor, do que o óleo mineral - com esta última, a película de óleo se decompõe a elevadas temperaturas, o que resulta em um aumento do desgaste. Cada redutor requer 210 l de óleo que tem que ser trocado após aprox. 20.000 horas de operação. Outros fabricantes, muitas vezes, estipulam intervalos mais curtos de manutenção, o que faz uma diferença considerável a um preço de € 10-18 por litro. Um sistema de arrefecimento de óleo aumenta adicionalmente a segurança operacional nas redutores NORD: um sensor de temperatura monitoriza constantemente a temperatura do lubrificante e ativa o sistema de refrigeração, logo que um limite configurável for excedido. Nesta aplicação, o limite é de 60 ° C. Óleo aquecido é então bombeado para fora, arrefecido por um arrefecedor de óleo e vola para o redutor. Quando a temperatura desce abaixo de 40 ° C, o sistema de arrefecimento desliga-se automaticamente.

Tecnologia de acionamento em detalhes
Atualmente, duas unidades do eixo de engrenagem helicoidal com um desempenho 132 kW a partir de séries de Nord 12382VZ SK estão instalados na estação de tratamento de águas residuais. Eles são combinados com motores Siemens através de adaptadores IEC. Redutores helicoidais NORD estão disponíveis com dois ou três tipos básicos com eixo oco ou maciço, montado com pé, com flange, ou versões montadas - cada um com a mesma carcaça. Adequado para integração em instalações de espaços limitados, eles podem ser combinados com vários componentes do sistema de NORD modular. Modelos ATEX e modelos com IP55 ou IP66 estão disponíveis sob encomenda, para todos os tipos. Todos os redutores são fabricados de acordo com o conceito UNICASE, originalmente desenvolvido pela NORD em 1981, que permite o máximo de desempenho para as dimensões de engrenagem pequenas e garante a segurança operacional, alta eficiência, altos torques de saída, alta resistência a cargas axiais e radiais, de baixo ruído de operação , baixa manutenção e uma longa vida útil.

Motorredutores de Eixos Paralelos UNICASE

Motorredutor com design compacto

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Design compacto para instalação que economiza espaço
  • Apto para aplicações wash-down (lavável), mediante tratamento superficial NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia.
  • Emissão de ruído reduzida devido ao funcionamento silencioso

Motor assíncrono padrão

Motor assíncrono

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Grau de proteção: selecionável e, portanto, adaptável individualmente
  • Homologações e aprovações em todo o mundo
  • Classes de eficiência energética IE1 - IE4
  • Adaptação flexível por meio de diversas opções de motor

Encontre mais informações aqui: