There are currently no products in your cart.
Vill du implementera din individuella applikationslösning med NORD drivteknik? Vill du driftsätta, optimera eller diagnostisera drivenheter? Med NORDCON Windows-appen och NORDCON mobilappen erbjuder NORD ett verktyg som passar alla. Båda ger dig en enkel åtkomst till elektroniska drivsystem, lätt parameterhantering och omfattande diagnostik – oavsett om det rör sig om en lösning med en eller flera axlar. Det betyder att alla kan få full prestanda hos NORDs drivteknik.
En idrifttagning av ett elektroniskt drivsystem kräver att många olika parametrar ställs in. Med NORDCON Windows-appen och NORDCON mobilappen erbjuder NORD konsekventa lösningar med ett enhetligt användargränssnitt – lämpligt för alla uppgifter från applikationsutveckling till service, från idrifttagning till drift.
Windows-app för användarvänlig parametrering, programmering och diagnostik av enkla och komplexa applikationer, t.ex.:
Mobilapp för trådlös 1:1-anslutning med ett elektroniskt drivsystem, för övervakning, för parametrering med den kontextintensiva hjälpfunktionen och analys av drivenheter med SCOPE-funktionen:
Bluetooth-stickan NORDAC ACCESS BT sätts in direkt på frekvensomriktaren. Den skapar en trådlös uppkoppling till NORDCON mobilappen och säkerställer en praktisk mobil åtkomst till drivenhetens data med full åtkomstkontroll samtidigt.
Systemförutsättningar: Windows 11, 10, eller högre
Systemförutsättningar: iOS 11.0 eller senare
Systemförutsättningar: Android 6.0 eller högre