Hög driftsäkerhet, effektiv energiförbrukning och hög flexibilitet inom alla reningsverksegment.

De många utmaningarna som reningsverk står inför sträcker sig från hållbara effektivitetsförbättringar till långsiktiga kostnadssänkningar.

NORD DRIVESYSTEMS förstår inte bara dessa utmaningar, utan möter dem också med en omfattande produktportfölj som lämpar sig för de många olika applikationerna för reningsverk.

Våra drivlösningar kännetecknas av effektivitet, tillförlitlighet och hög specialisering.

Drivlösningar för reningsverk

NORD DRIVESYSTEMS utvecklar, konstruerar och tillverkar skalbara drivlösningar för alla segment inom avloppsreningsindustrin. Våra drivlösningar är effektiva, tillförlitliga och högspecialiserade för exakta applikationsbehov.

På så sätt uppfyller NORD-motorer senaste internationella energikrav och bidrar till att minimera koldioxidutsläppen. Service- och underhållsvänliga drivenheter reducerar stilleståndstider och säkerställer därmed hela systemets tillgänglighet. Drivenheterna från NORD är extremt robusta, mycket tystgående och har en utomordentligt lång livslängd.

Tillförlitligheten och kostnadseffektiviteten i NORDs drivlösningar har bevisat sig i reningsverk världen över.

Hög prestanda vid kontinuerlig drift av luftningssystem

Yt- och borstluftare är två av de viktigaste processerna inom avloppsvattenrening. De är avgörande för syresättningen i sedimenteringsbassänger och tankar. Den ökade syretillförseln stöder mikroorganismer i en biologisk reningsprocess, något som är avgörande för att bryta ner organiska ämnen och behandlingen av farliga ämnen.

Användning av NORD-drivenheter i luftningssystem erbjuder avgörande fördelar. NORD-drivenheternas höga prestanda, även i kontinuerlig drift, och de låga underhållskraven säkerställer högre effektivitet och därmed lägre kostnader. Energieffektiva drivenheter ökar besparingspotentialen och hållbarheten ytterligare. Med det kompakta UNICASE-utförandet och speciella konstruktion av utgångssidans lock som skyddar oljetätningarna säkerställer NORD en lång livslängd för sina växlar.

Konfigurationsmöjligheter för yt- och borstluftarapplikationer:

  • MAXXDRIVE® eller tappväxel
  • Högeffektiv elmotor som uppfyller senaste internationella krav
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Alternativ för vertikal eller horisontell orientering
  • Avancerat tätningssystem
  • Modulära fläns- och lagerlösningar
  • Hög radiell och axiell belastningsbarhet
  • Tryck-/tvångssmörjningssystem

Kompatibel ersättning för borstluftare

NORD erbjuder robusta och tillförlitliga drivsystem för avloppsvatten- och vattenreningsindustrin. Dessa skalbara och konfigurerbara drivsystem kan anpassas till kraven för luftningssystem, pumpar, sedimenteringsbassängar, silar, skruvar och annat exakt.

Ladda ner informationsblad

Tillförlitliga lösningar för effektiva pumpapplikationer

Pumpar spelar en nyckelroll när avloppsvatten transporteras under avloppsreningen. Som en länk mellan de olika faserna i reningsprocessen är de oumbärliga för att transportera avloppsvatten, avloppsslam och andra behandlade vätskor. Detta bär med sig olika krav på komplexa pumpapplikationer och deras drivenheter.

NORDs växlar optimerar pumpeffektiviteten och hindrar ett återflöde, vilket säkerställer att systemen i anläggningen fungerar smidigt och pumpar vatten från en process till nästa. NORDs energieffektiva växlar, motorer och frekvensomriktare säkerställer maximal tillförlitlighet och därmed låga energikostnader.

Tack vare högkvalitativa ytfinishsalternativ är de korrosionsbeständiga och det avancerade QUADRALIPTM-tätningssystemet hindrar läckor.

Konfigurationsmöjligheter för skruvpumpsapplikationer:

  • Rak kuggväxel
  • Högeffektiv elmotor som uppfyller senaste internationella krav
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Avancerat tätningssystem
  • Ett stort urval låga utväxlingsförhållanden

Effektiv filtrering i sedimenteringsbassänger

Filtreringen av fasta ämnen, farliga ämnen och andra föroreningar i sedimenteringsbassänger är en avgörande process vid avloppsrening. Då är en tillförlitlig drift avgörande för att effektivt förbättra vattenkvaliteten och säkerställa att miljöstandarder uppfylls. Om skimmers används i sedimenteringsbassängen kan ytterligare föroreningar avlägsnas, vilket kompletterar befintliga filtersystem.

I filtrerings- och skimmerapplikationer säkerställer tillförlitliga NORD-växlar få stillestånd och hög effektivitet i hela systemet tack vare lågt underhållsbehov, exakta manövreringsalternativ och speciella ytskydd. Energieffektiva drivenheter från NORD imponerar med sin prestanda och uppfyller senaste internationella energikrav.

Konfigurationsmöjligheter för skimmerapplikationer:

  • Vinkel- eller tappväxel
  • Högeffektiv elmotor som uppfyller senaste internationella krav
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Avancerat tätningssystem

Robust drivteknik för slamförtjockning

Processteget för slamförtjockning där vatten separeras och återstående fasta ämnen koncentreras medför olika utmaningar: hög belastning, slitage, korrosion och tilltäppningar.

Drivsystem från NORD hanterar de flesta av dessa utmaningar med en kombination av frekvensomriktarteknik och växelmotorer. Paddlarnas hastighet i bassängerna optimeras med hjälp av de flexibla styralternativen för NORDs frekvensomriktare med integrerad PLC-funktion.. Detta ökar effektivt koncentrationen av fasta ämnen och minskar det fria vattnet. NORDs drivsystem robusta UNICASE-utförande och den förstärkta drivaxelförlängning säkerställer en lång livslängd och reducerade underhållsbehov.

Konfigurationsmöjligheter för omrörande och blandande applikationer:

  • MAXXDRIVE® eller tappväxel
  • Högeffektiv elmotor som uppfyller senaste internationella krav
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Alternativ för vertikal eller horisontell orientering
  • Avancerat tätningssystem
  • Modulära fläns- och lagerlösningar
  • Hög radiell och axiell belastningsbarhet
  • SAFOMI-adapter

Automatisering av mekaniska reningssilar

Som det första viktiga steget i avloppsvattenreningen är silningen avgörande för hela anläggningens effektivitet och prestanda. Därför erbjuder automatiseringen av mekaniska rengöringssilar i sedimenteringsbassängen med hjälp av NORDs drivsystem avgörande fördelar. En kostnadseffektiv processförbättring och maximering av silningsprestandan uppnås med hjälp av frekvensomriktare monterade nära motorn. Detta medför även lägre arbetskostnader, förbättrade flödesförhållanden och en högre silningsprestanda.

I omrörnings- och blandningsapplikationer erbjuder användningen av MAXXDRIVE® industriväxlar eller tappväxlar i UNICASE-utförande viktiga fördelar som kompakt design och enkel installation. Tack vare högkvalitativa material och en exakt tillverkning är NORDs växlar konstruerade för lång livslängd. Kapslingsklass IP66, läckagefri drift tack vare AUTOVENT och biologiskt nedbrytbara oljor främjar denna ytterligare. SAFOMI-IEC-adaptern har redan en integrerad oljekompensationsvolym, vilket eliminerar behovet av påbyggnads- och slitdelar (t.ex. oljetankar eller axeltätningar på drivsidan). Detta resulterar i ännu högre driftsäkerhet och lägre underhållsbehov. NORDs frekvensomriktare skyddar drivsystemet elektroniskt och kan visualisera driftsdata.

Konfigurationsmöjligheter för omrörande och blandande applikationer:

  • MAXXDRIVE® eller tappväxel
  • Högeffektiv elmotor som uppfyller senaste internationella krav
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Alternativ för vertikal eller horisontell orientering
  • Avancerat tätningssystem
  • Modulära fläns- och lagerlösningar
  • Hög radiell och axiell belastningsbarhet
  • SAFOMI-adapter

Effektiva drivsystem för skruvpumpar

Det krävs kraftfulla drivsystem för att pumpa mycket förorenade vätskor som ofta innehåller fasta partiklar. Använda skruvpumpar kan drivas tillförlitligt av NORD-växlar med vridmoment på upp till 28  000 Nm.

Dessutom säkerställer robusta konstruktioner, innovativa tätningssystem och ytskyddsalternativ en lång livslängd och reducerade underhållsbehov. Tack vare flexibla monteringslösningar kan drivenheterna enkelt anpassas till olika behov och utrymmesbegränsningar. Det innebär att NORD-växlar kan hantera de höga flödeshastigheterna och mycket förorenade vätskor som pumpas av skruvpumparna.

Konfigurationsmöjligheter för skruvpumpsapplikationer:

  • Rak kuggväxel
  • Högeffektiv elmotor som uppfyller senaste internationella krav
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Avancerat tätningssystem
  • Ett stort urval låga utväxlingsförhållanden

Drivteknik för reningsverk

Drivlösningar från NORD DRIVESYSTEMS är miljövänliga och hjälper till att minimera koldioxidutsläpp. Frekvensomriktare säkerställer en effektiv drift, förbättrad processtyrning och optimerad motorprestanda.

Driftstopp är något som absolut måste undvikas i reningsverk. Där för står tillförlitlighet i fokus när vi utvecklar våra drivlösningar. Alla komponenter i våra system är exakt anpassade till varandra och säkerställer en problemfri drift.

UNICASE raka kuggväxelmotorer

  • Storlekar: 11
  • Ledning: 0,12–160 kW
  • Vridmoment: 10–26 000 Nm
  • Utväxling: 1,35–14.340,31:1
  • Utförande med fot eller fläns
  • Lång livslängd och minimalt underhåll
  • Optimal tätning
  • UNICASE-utförande

UNICASE tappväxlar

  • Storlekar: 15
  • Ledning: 0,12–200 kW
  • Vridmoment: 110–100 000 Nm
  • Utväxling: 4,03–15.685,03:1
  • Utförande med fot, fläns eller i påsticksutförande
  • Ihålig eller solid axel
  • Kompakt utförande
  • UNICASE-utförande

UNICASE vinkelväxlar

  • Storlekar: 11
  • Ledning: 0,12–200 kW
  • Vridmoment: 180–50 000 Nm
  • Utväxling: 8,04–13.432,68:1
  • Utförande med fot, fläns eller i påsticksutförande
  • Ihålig eller solid axel
  • UNICASE-utförande

MAXXDRIVE® vinkelväxlar

  • Storlekar: 11
  • Ledning: 1,5–2 150 kW
  • Vridmoment: 15 000–260 000 NM
  • 3- och 4-stegs
  • Starkt och tåligt precisionstillverkat helgjutet växelhus
  • Modulbaserad och flexibel design som kan anpassas efter dina önskemål
  • Låg ljudnivå]

MAXXDRIVE® raka kuggväxlar

  • Storlekar: 11
  • Ledning: 1,5–6 000 kW
  • Vridmoment: 15 000–282 000 Nm
  • Utväxling: 5,54–30.000:1
  • Växlar med parallella axlar och rät vinkel
  • Högsta axelprecision
  • Lång livslängd och minimalt underhåll
  • UNICASE-utförande

MAXXDRIVE® XJ vinkelväxlar

  • Storlekar: 9
  • Ledning: 5,5–1 275 kW
  • Vridmoment: 15 000–107 000 Nm
  • Utväxling: 12,5–100:1
  • 3-stegs
  • Lång livslängd
  • ”J”-placerade axlar
  • Perfekta för framdrivningar

NORDAC BASE frekvensomriktare – SK 180E

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • 1-fas 110–120 V, 1-/3-fas 200–240 V, 3-fas 380–500 V
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • ATEX-zon 22 3D

NORDAC FLEX frekvensomriktare – SK 200E

  • Storlekar: 4
  • Spänning: 1~ 110–120 V, 1~ 200–240 V, 3 ~ 200–240 V, 3 ~ 380–500 V
  • Ledning: 0,25–22 kW
  • Energisparfunktion
  • Integrerad positionsstyrning POSICON
  • Integrerad PLC

G1050 - Katalog - MAXXDRIVE industriväxlar 50 Hz metriska, 60 Hz brittiska mått


G1050 - Katalog - MAXXDRIVE industriväxlar 50 Hz metriska, 60 Hz brittiska mått
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6041 - Wastewater industry


A6041 - Wastewater industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F5300 - True Drop-In Replacement for brush aerators


F5300 - True Drop-In Replacement for brush aerators
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Reningsverk i Newport, OR (USA)

Robusta, effektiva, prisvärda, tillförlitliga och tillgängliga i hela världen – så kan man sammanfatta fördelarna med NORD-drivenheter till reningsverk. Andrew Grant testade NORD-drivenheterna noga på Vance Avery Wastewater Treatment Plant i South Beach innan han valde dem.

Till referensen

Det var ett bevis på konceptet. Vi gillar att prova innan vi köper och eftersom det inte går att komma runt behovet av luftningstanken behövde jag vara absolut säker på att allt skulle fungera som utlovat. Det visade sig att vi testade enheterna i två år och var mycket nöjda med deras prestanda. Jag är väldigt nöjd med resultatet och glad att NORD och Motion Industries kunde erbjuda oss en så robust lösning. Det har varit ett mycket stort projekt.

Drivna av dina behov

NORD DRIVESYSTEMS har många års erfarenhet av reningsverk och färskvattenanläggningar. Vi har kunskap om dina behov och ger dig gärna personlig rådgivning. Drivkonstruktioner, rostskydd, automatisering eller digitalisering – vi är partnern att kontakta.

Tillsammans hittar vi en lösning som passar dig med hjälp av NORDs omfattande drivmodulsystem. NORD-gruppen representeras av egna företag i 36 länder och är därför även din lokala partner.

Välkommen att kontakta oss nu