Effektivare paketlogistik!

Med våra effektiva, pålitliga och intelligenta drivlösningar är vi den perfekta partnern för att hålla igångdina logistikcenter. Från högeffektiva IE5+- växelmotorer till decentrala frekvensomriktare – vårt innovativa produktsortiment säkerställer en smidig drift. Och vi implementerar det alltid tillsammans med dig så att det passar din dynamik perfekt.

Drivlösningar för logistikcenter

Logistikcentraler för paketsortering (även kallade paketdistributionscenter) sorterar enorma volymer försändelser på rekordtid och förbereder dem automatiskt för vidarebefordran till regionala utlämningsställen. Då är drivtekniken extremt viktig. Den säkerställer inte bara en smidig drift, utan erbjuder också en enorm potential för energieffektivitet, ökad effektivitet och kostnadsreduktion.

Snabb, tillförlitlig och kostnadseffektiv paketsortering

Tack vare vår omfattande TCO-strategi , vår höga nivå av applikations- och utvecklingsexpertis, vår långa erfarenhet och vårt breda produktsortiment, implementerar vi den optimala lösningen för alla applikationer – från tvärbandssorterare och vertikalsorterare till glidskosorterare och bandtransportörer.

Våra drivlösningar för paketsortering säkerställer en hög driftsäkerhet med minimala stilleståndstider, låg total ägandekostnad (TCO) och låga service- och underhållskostnader, vilket garanterar en snabb, pålitlig och ekonomisk pakettransport i logistikcentra. För dellast- och delvarvtalsområden erbjuder vi även energieffektiva lösningar med hög verkningsgrad baserade på vår permanentmagnet-synkronmotormotor-teknik (PMSM) . Som systemleverantör levererar vi självklart kompletta drivpaket inklusive kontakter och kablar. Det innebär att monteringen och demonteringen kan klaras av på nolltid.

Drivteknik för paketbranschen:

  • Kompletta drivlösningar från samma tillverkare
  • TCO-optimerade system med decentral drivteknik
  • Optimal balans mellan energieffektivitet och variantreducering
  • Hög driftsäkerhet med minimala stilleståndstider
  • Kompakt, platssparande design
  • Högeffektiva IE4 och IE5+ synkronmotorer
  • Intelligenta frekvensomriktare med integrerad PLC
  • Service- och användarvänliga plug and play-lösningar

Effektivitet med hög dynamik

Sorterare (sorteringssystem som tvärbandssorterare, vertikalsorterare eller glidskosorterare) och inmatare (inmatningssystem för sorterarna) i logistikcentraler säkerställer att stora och små paket och godsförsändelser hamnar på rätt plats.

Medan sorteringsmaskinerna körs i kontinuerlig drift och måste arbeta ytterst effektivt, är precision och dynamik det viktigaste för inmatning. Vår IE5+ synkronmotorteknik gör att du kan nå maximal effektivitet och driftsäkerhet och bidrar påtagligt till att minska dina totala driftskostnader. Fler plus: När motorn startar och accelererar ger det lägre tröghetsmomentet en hög dynamik. En pulsgivare kan även integreras som tillval.

Drivsystem för sorteringsmaskiner och infeeds:

  • Högeffektiva, kompakta IE5+ drivkoncept
  • Hög dynamik tack vare synkronmotorteknik
  • Olika lags givare för closed loop-driften

Pålitlighet i fokus

Inom transportörsteknik används bandtransportörer främst i paketindustrins logistikcentra. Bandtransportörer möjliggör en kostnadseffektiv transport av stora volymer över långa avstånd upp till flera kilometer. Ändlöst roterande transportband fungerar då samtidigt som bär- och draganordningar. Banden kan sitta både horisontellt, stigande eller fallande.

Baserat på vår modulära produktsortiment implementerar vi TCO-optimerade drivlösningar som uppfyller dina viktigaste krav – hög driftsäkerhet, låga underhållskrav, låg energiförbrukning – för att sänka dina driftskostnader avsevärt.

Sänk din bandtransportörs kostnader:

  • Hög genomströmning tack vare hög bandhastighet
  • Pålitliga, underhållsvänliga drivkoncept
  • Synkronmotorer utan givare

LogiDrive® lösningsområde: Post & paket

Systemlösningar för logistikcentra, paketdistributionssystem, paketsorteringssystem

Slutanvändare inom branschen satsar på ”grön och effektiv drivteknik” med det långsiktiga målet att bli klimat- och CO<sub>2</sub>-neutrala. Lösningen för detta heter NORD LogiDrive-koncept. Dina kostnader reduceras avsevärt i termer av TCO om du reducerar antalet använda utföranden, använder högeffektiva växelmotorer och servicevänliga omriktare. Det mervärde som skapas på det viset är din fördel inom energiförbrukning, reservdelslager och behovet av service.

Mer om LogiDrive®

NORDBLOC.1 vinkelväxelmotor

  • Effekt: 0,12 kW–9,2 kW
  • Vridmoment: 50 Nm–660 Nm

DuoDrive

  • Effekt: 0,35–3,0 kW
  • Extremt hög systemeffektivitet
  • Kompakt utförande i wash down-design
  • Minimerat underhållsbehov
  • Systemlösning för en enkel idrifttagning och plug & play

NORD UNIVERSAL motor

  • Effekt: 0,12 kW–45 kW
  • Kapslingsklass: IP66
  • Effektivitetsklass IE3
  • Globalt certifierade

IE5+ synkronmotorer (TEFC )

  • Effekt: 0,35 kW–11,00 kW
  • Nästa nivå energieffektivitet: IE5+
  • Godkännanden och certifieringar i hela världen
  • Kompakt design
  • Konstant hög verkningsgrad över hela inställningsområdet

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomriktare

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvensomriktare

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP65
  • Väggmontering
  • Enkel montering och underlättat underhåll tack vare plug in-installation
  • Fri konfigurering för din applikation

alt

Utsläppsreducerad intralogistik

DHL (Tyskland)

DHL har som mål att reducera sina logistikrelaterade utsläpp till noll fram till år 2050. För att uppnå detta mål förlitar sig det internationella transport- och logistikföretaget på toppmodern teknik och hållbara lösningar från NORD DRIVESYSTEMS.

Till referensen

Dokument

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S5210 - LogiDrive lösningsområde


S5210 - LogiDrive lösningsområde
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0004 - Chronopost_Paketcenter


CS0004 - Chronopost_Paketcenter
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0021 - BCS Group_intralogistik


CS0021 - BCS Group_intralogistik
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Öka din effektivitets- och kostnadspotential

Drivteknik är nyckeln till en ökad effektivitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet. Vi har passande lösningar och serviceerbjudanden för dina logistikcentra. Våra drivsystem är optimerade för att spara resurser och hjälper dig att sänka din totala ägandekostnad (TCO). Med vår NORD ECO-service får du också en detaljerad insyn i din anläggnings eller enskilda frekvensomriktares energiförbrukning. Mätningar och analyser används för att se besparingspotentialer och därmed hitta den mest effektiva drivlösningen för din applikation inom post & paket.

Se informationen här

Drivna av dina behov

NORD DRIVESYSTEMS har många års erfarenhet av paketbranschen. Vi har kunskap om dina behov och ger dig gärna personlig rådgivning. Drivkonstruktioner, energieffektiviseringar, variantreducering, automatisering eller digitalisering – vi är partnern att kontakta.

Tillsammans hittar vi en lösning som passar dig med hjälp av NORDs omfattande drivmodulsystem. Vi finns på plats i över 80 länder. Detta gör att vi kan erbjuda projektrelaterad rådgivning, en hög tillgänglighet av erforderlig drivteknik, korta leveranstider och en snabb service för logistikcentra.

Kontakta oss nu