Vi håller igång din flygplatslogistik

Vi hjälper flygplatser på vägen mot ökad hållbarhet och klimatskydd samtidigt som vi sänker dina kostnader. Våra innovativa drivlösningar för band- och trågtransportörer garanterar bagagetransportsystemets tillförlitliga drift och reducerar energiförbrukningen märkbart. Och du kan dra nytta av betydande CO<sub>2</sub>- och kostnadssänkningar för din flygplatslogistik.

Drivlösningar för flygplatslogistik

Klimatvänliga flygresor börjar på marken. Drivtekniken för bagagehanteringssystem erbjuder en särskilt stor potential för att minska energiförbrukningen och därmed för att minska CO<sub>2</sub>-utsläppen, eftersom bagagehanteringssystem ofta sträcker sig över flera kilometer och inkluderar ett stort antal körningar.

Oavsett om det gäller incheckning, sortering, höghastighetstransport eller bagageåtervinning: Som en viktig partner för flygplatsindustrin är vi väl förtrogna med kraven på flygplatslogistik och utvecklar och tillverkar skalbara körkoncept för alla bagagehanteringsområden. Med vår NORD ECO-tjänst stöttar vi dig också i att öka optimerings- och besparingspotentialen inom området drivteknik och att minska ditt koldioxidavtryck. NORD drivsystem uppfyller alla nuvarande och framtida krav och används på nationella och internationella flygplatser över hela världen.

Specialiserad expertis inom området flygplatslogistik

Vid bagagetransporten måste resväskor, andra väskor och ryggsäckar transporteras över mestadels långa sträckor i oregelbundna intervaller – gärna så snabbt och enegibesparande som möjligt. Oftast sker transporten med band- eller trågtransportörer.

Med vår specialiserade expertis och vårt breda utbud av produkter skapar vi drivlösningar som är speciellt utformade för de olika flygplatslogistikapplikationerna – vare sig det är energieffektiva och överbelastningsbara drivningar för band- och trågtransportörer eller drivningar med exakt positionering och hög dynamik för sammanslagningar och avledningar, vertikala kopplingspunkter, lyftare och sorterare.

Effektiva bagagelogistiksystem

Våra drivenheter erbjuder dig hög driftsäkerhet, användarvänlighet och effektivitet. De arbetar extremt tillförlitligt, säkerställer mycket höga transporthastigheter, samt möjliggör en optimal energiförbrukning, även vid dellast och delvarvtal. De är dessutom lätta att serva och underhålla, reducerar stilleståndstider och bidrar därmed till att flygplatslogistikens effektivitet och en ökad tillgänglighet.

Drivlösningar för bandtransportörer och liknande

  • Kompletta drivlösningar från samma tillverkare
  • Hög energieffektivitet och dynamik
  • Pålitlig teknik med lång livslängd
  • Skräddarsydda lösningar
  • Servicevänlig plug-and-play-teknik
  • Minimalt underhåll
  • Reducerad vikt
  • Stort utbud decentrala frekvensomriktare
  • Reducerad behov av olika drivenhetsutföranden
  • Erkänd produktkvalitet i linje med internationella standarder
  • Global service

Effektivitet i kontinuerlig drift

Bandtransportörer möjliggör en kostnadseffektiv transport i höga hastigheter av stort, skrymmande gods över långa avstånd.

Bandtransportörer kör ofta i kontinuerlig drift och kräver därför drivlösningar som är så energieffektiva som möjligt. Baserat på vår IE5+ synkronmotor och vår patenterade DuoDrive växelmotor implementerar vi framtidssäkra drivkoncept med optimerad systemeffektivitet, hög effekttäthet och utrymmesbesparande konstruktion. Våra drivlösningar för bandtransportörer når sin genomgående höga verkningsgrad över ett brett vridmomentområde och är därför idealiskt lämpade för en kostnadseffektiv drift med dellast och delvarvtal.

Bandtransportörernas drivteknik:

  • Enastående energieffektivitet
  • Kostnadseffektiv drift med dellast och delvarvtal
  • Synkronmotorer utan pulsgivare

Höghastighetstransport

Trågtransportörerna består av två smala remmar där bagaget transporteras i platta, rektangulära tråg – så kallade trays eller transporttråg. Eftersom de inte kräver ett transportband går de smidigare och når högre hastigheter än bandtransportörer. Därför är växelmotorer med bromsar ett måste, men det är även en drift som sparar energi. Fristående motorer används också ofta till dessa transportörer.

Drivteknik för trågtransportörer:

  • Högeffektiva drivsystem
  • Växelmotorer med broms
  • Solomotorer utan växel

LogiDrive® lösningsområde: Flygplats

Systemlösningar för bagagetransportband, bagagesorteringssystem

Slutkonsumenter inom industrisektorn förlitar sig på "grön och effektiv drivteknik" med det långsiktiga målet att vara klimat- eller CO2-neutral. NORD LogiDrive®-konceptet är lösningen på detta. I linje med den totala ägandekostnaden (TCO), ett minskat antal varianter, högeffektiva växelmotorer och servicevänliga växelriktare sänker du dina kostnader avsevärt. Dra nytta av det mervärde som skapas när det gäller energiförbrukning, reservdelslager och servicebesök.

Mer om LogiDrive®

NORDBLOC.1 vinkelväxelmotor

  • Effekt: 0,12 kW–9,2 kW
  • Vridmoment: 50 Nm–660 Nm

DuoDrive

  • Effekt: 0,35–3,0 kW
  • Extremt hög systemeffektivitet
  • Kompakt utförande i wash down-design
  • Minskat underhållsbehov
  • Systemlösning för en enkel idrifttagning och plug & play

NORD UNIVERSAL motor

  • Effekt: 0,12 kW–45 kW
  • Kapslingsklass: IP66
  • Effektivitetsklass IE3
  • Globalt certifierade

IE5+ synkronmotorer (TEFC)

  • Effekt: 0,35 kW–11,00 kW
  • Nästa nivå energieffektivitet: IE5+
  • Godkännanden och certifieringar i hela världen
  • Kompakt design
  • Konstant hög effektivitet över hela inställningsområdet

NORDAC FLEX – SK 200E - frekvensomriktare

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad

NORDAC LINK – SK 250E - frekvensomriktare

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP65
  • Väggmontering
  • Enkel montering och underlättat underhåll tack vare plug in-installation
  • Fri konfigurering för din applikation

Bagagelogistik med NORD-drivenheter

Flygplats Hamburg (Tyskland)

För att säkerställa en smidig bagagetransport på Hamburgs flygplats uppdaterades även bagagelogistiken inom ramen för en modernisering. Detta kräver intelligent, kraftfull och mycket flexibel drivteknik, som har levererats av NORD.

Till referensen

Dokument

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S5210 - LogiDrive lösningsområde


S5210 - LogiDrive lösningsområde
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Öka din effektivitets- och kostnadspotential

Drivteknik är nyckeln till ökad effektivitet, ekonomisk effektivitet och hållbarhet. Vi erbjuder lämpliga lösningar och serviceerbjudanden för din flygplatslogistik. Våra drivsystem är optimerade för resursbesparande användning och hjälper dig att minska din totala ägandekostnad (TCO). Med vår NORD ECO-tjänst får du också detaljerad inblick i energiförbrukningen för dina system eller enskilda frekvensomriktare. Mätningar och analyser visar besparingspotential och därmed den mest effektiva drivlösningen för din applikation.

Se informationen här

Drivs av dina krav

NORD DRIVESYSTEMS har lång erfarenhet av flygplatslogistik. Vi har kunskap om dina behov och ger dig gärna personlig rådgivning. Drivkonstruktioner, energieffektiviseringar, variantreducering, automatisering eller digitalisering – vi är partnern att kontakta.

Tillsammans hittar vi en lösning som passar dig med hjälp av NORDs omfattande drivmodulsystem. Vi finns på plats i över 80 länder. Detta gör att vi kan erbjuda projektrelaterad rådgivning, en hög tillgänglighet av erforderlig drivteknik, korta leveranstider och en snabb service för dina bandtransportörer och annat.

Kontakta oss nu