Fler ämnen

Passande produktalternativ för din drivlösning

Vi uppfyller de specifika kraven i din applikation med skräddarsydda drivlösningar. Oavesett om det handlar om krävande omgivningsfärhållanden, strikta säkerhetskrav eller landspecifika certifieringar - måste drivtekniken anpassas till en mängd olika behov.

Vi erbjuder mer än bara en produkt: hos NORD får du gedigen teknisk expertis, bred branscherfarenhet och ett starkt fokus på praktisk tillämpning. Resultatet är drivlösningar som på ett tillförlitligt sätt uppfyller dina krav och bevisar sitt värde i den dagliga driften.

AS-interface-system

För att modernisera befintliga ASi-system eller ersätta utgången driv­elektronik erbjuder NORD flexibla drivlösningar som smidigt kan integreras i befintliga ASi-bussystem. Våra plug-and-play-lösningar säkerställer snabb idrifttagning, hög systemtillgänglighet och full kompatibilitet med befintliga installationer.

Explosionsskyddade drivlösningar

NORD DRIVESYSTEMS är en certifierad tillverkare av explosionsskyddade drivenheter med decenniers erfarenhet. De explosionsskyddade drivlösningarna från NORD DRIVESYSTEMS för zonerna 1, 2, 21 och 22 används inom många olika industrisektorer. NORD levererar certifierade drivenheter, motorer, omriktare och drivsystem med explosionsskydd.

Internationella effektivitetsbestämmelser

Elektriska drivenheter som används inom industrin står för upp till 70 % av den sammanlagda elförbrukningen. För många företag innebär detta en stor potential för optimering. NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller information om alla effektivitetsföreskrifter och standarder.

CFC open-loop Injection-reglering

En innovativ metod möjliggör en styrning utan encoder för dynamiska applikationer - och erbjuder hög överbelastningskapacitet samt utmärkta dynamiska egenskaer. CFC open-loop Injektionsstyrning kan användas för att reglera alla NORDs permanenta magnetsynkronmotorer.

Funktionell säkerhet

Funktionssäkerhet minimerar de risker som olika maskinfunktioner medför för människor, produktion och miljö. NORD-frekvensomriktare kan integreras i en säkerhetsrelaterad applikation inom ett befintligt Industrial Ethernet-nätverk via PROFIsafe eller FSoE.

Produktlivscykelhantering

För att hjälpa dig att planera dina system på ett tillförlitligt sätt över tid klassificerar vi alla produktgenerationer med en livscykelstatus. Här kan du ta reda på vad de olika faserna innebär och vilka tjänster som finns tillgängliga i varje steg.

Rostskydd

NORD har rätt ytskydd för din applikation – oavsett vilken miljöpåverkan den utsätts för. Vi garanterar maximalt hållbart, långvarigt skydd för drivlösningar inom- eller utomhus, för washdown- eller offshore-förhållanden.

NXD BASIC® och NXD tupH®

Ytfinishen NXD är speciellt utvecklad för aluminium. Den gör aluminiumytorna extra korrosionsbeständiga och utnyttjar därmed aluminiumkomponenternas styrka för krävande installationer och för extrema förhållanden vid washdown-applikationer.

Vårt löfte till dig:
Our Solution. Your Success.

Vi hjälper dig utforma dina applikationer framgångsrikt med:

  • Hög branschkompetens – med våra branschexperter och applikationsspecifik kunskap om utföranden, beräkning och val av drivenheter.
  • Individuell projektrådgivning – från den första idén, under konstruktionsfasen fram till idrifttagningen.
  • Omfattande sortiment modulära produkter – ur vilket ditt drivsystem kan skräddarsys för dina skiftande behov.
  • Global service – med vårt globala nätverk där över 80 länder ingår.

Speciallösningar? Upptäck våra flexibla produktmoduler

Vi erbjuder kundspecifikt anpassade drivkomponenter och system var du än behöver flytta på något. Oavsett om du behöver transportera, blanda, röra, lyfta eller sänka hjälper vi dig med detta så effektivt och säkert som möjligt.

Vårt modulära drivsystem utgör grunden för att du ska kunna implementera kraven i din applikation. Vi erbjuder många olika produktmoduler för elektronisk drivelektronik med hög flexibilitet. Vi ger dig personlig rådgivning för att säkerställa att vi kan implementera den mest kostnadseffektiva och tekniskt optimala drivlösningen för din applikation.

Kraven utvecklas ständigt – och vi anpassar oss aktivt till dessa förändringar. Vi utvecklar kontinuerligt våra drivkomponenter såväl som våra serviceerbjudanden. Dit hör till exempel vår produktkonfigurator i vår kundportal myNORD. Vi hjälper våra kunder med lösningar som för dem framåt – tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt.

Kontakta oss