Asynkronmotorer

Robusta motorer för alla sorters applikationer

Våra trefas asynkronmotorer finns i 0,12 till 55 kW och är väldigt motståndskraftiga mot elektrisk och mekanisk överbelastning.

NORD UNIVERSAL motor

UNIVERSAL motorer

  • Effekt: 0,12 kW–45 kW
  • Verkningsgradsklass IE3 (Effektivitetsklass)
  • Internationellt godkänd
  • Efficiency class IE3

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0,12 kW–55 kW
  • Globala godkännanden och certifieringar
  • Internationellt godkänd
  • Energieffektivitetsklass IE1 - IE4
  • Flexibel och anpassningsbar tack vare olika motoralternativ

Motorer med slät yta

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0,12 kW–2,2 kW
  • Globala godkännanden och certifieringar
  • Internationellt godkänd
  • Efficiency class IE3
  • Hygienic and wash-down-capable design, available with NXD tupH® for food-safe surface protection

Enfas-asynkronmotorer

Asynchronous motor

  • Effektområde: 0,12 kW–1,5 kW
  • Energieffektivitetsklass: IE2
  • Globalt godkänd och certifierad
  • Serie EST2 med energieffektivitetsklass IE2

Polomkopplingsbara motorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0,12 kW–17 kW
  • Globala godkännanden och certifieringar
  • 2 nominal speeds for individual application

NORDs trefas asynkronmotorer – Robusta och mångsidiga

NORD har fyra olika serier med trefas asynkronmotorer som passar för användning i många olika sorters applikationer. Vi har till exempel motorer med släta ytor som lämpar sig för livsmedelsindustrin, polomkopplingsbara motorer och enfasmotorer som har den kraft som behövs för pumpar, transportörer och fläktar.

Våra trefas asynkronmotorer finns i 0,12 till 55 kW och har hög prestanda och kvalitet och ett långt tjänsteliv. De kan kombineras med alla våra olika växlar.

Fördelar med våra trefas asynkronmotorer:

  • Tåliga
    Våra standardmotorer är mycket motståndskraftiga mot elektrisk och mekanisk överbelastning.
  • Lågt underhåll
    Motorerna kräver inte mycket underhåll tack vare ett enkelt utförande och högkvalitativt arbete.
  • Mångsidiga
    NORDs trefas asynkronmotorer är lämpliga för många olika applikationer inom flertalet branscher.

Våra enfasmotorer: Ett bra val helt enkelt

Våra enfasmotorer finns i tre versioner: För enklare applikationer rekommenderar vi vårt billigare alternativ med Steinmetz-krets och för mer krävande applikationer passar motorer med driftkondensator eller med både drift- och startkondensator bäst.

Våra enfasmotorer finns i 0,12 till 1,5 kW. De kan köras med 50 Hz eller 60 Hz vid 115V eller 230V och har ett brett spänningsintervall (220V till 240V).

Polomkopplingsbara motorer: En drivenhet med flera hastigheter

Våra polomkopplingsbara motorer passar för alla applikationer som kräver flexibilitet. Drivenheterna kan köras vid två eller fler fasta hastigheter. Motorerna finns som 4/2-pols-, 8/4-pols-, 8/2-pols- och 6/4-polsversioner och vid behov även med Dahlander-lindning.

Motorer med slät yta för applikationer med höga krav på hygien

NORDs trefas asynkronmotorer finns även i avspolningsbara versioner. Dessa motorer med slät yta är mycket enkla att rengöra och passar därför utmärkt i livsmedels- och dryckesindustrin. De passar även bra i kombination med våra raka och vinkelkuggväxlar i NORDBLOC.1-serien eller tillsammans med SMI snäckväxlar.

Motorer med slät yta är skyddade mot korrosion av ett växelhus av aluminium.

Se hur våra motorer med slät yta används för att optimera tillverkningsprocessen i en mältningsanläggning i Tjeckien.

Till applikationen