En stark partner med branschkunskap

Tillverkare och operatörer av förpackningsmaskiner och transportsystem av alla slag behöver en stark partner med stor kompetens inom drivteknik och ingående kunskap om förpackningsindustrin. NORD DRIVESYSTEMS är denna pålitliga partner.

Asynkronmotorer ger högsta möjliga processtabilitet, minskar vibrationer och risken för skador på lasten eller förpackningsmaskinen. Läs mer i vårt white paper "Drive Technology in End-of-Line Packaging".

Ladda ner vitboken nu

Drivenheter för förpackningsindustrin

Elektriska drivenheter spelar en viktig roll i förpackningsmaskiner. De kan användas för att mata fram förpackningsmaterial, driva verktyg och för att forma och försluta förpackningar. De är dessutom av avgörande vikt för att styra och övervaka hela förpackningsprocessen.

Samtidigt erbjuder de ett kostnadseffektivt, exakt och pålitligt sätt att utföra rörelser under hela förpackningsprocessen. Elektriska drivsystem är enkla att installera, lätta att underhålla, energieffektiva och kan snabbt anpassas till förpackningsprocessens behov.

Vi erbjuder …

  • Högkvalitativa, hållbara, effektiva produkter skräddarsydda för din applikation
  • Vertikalt och horisontellt nätverksteknik med alla möjligheter för integrering av sensorer och integration i en överordnad styrning
  • Mervärdesteknik
  • Anpassad service under ditt drivsystems livscykel

Kraftfulla drivenheter för end-of-line packaging

Inom end-of-line packaging förflyttas tunga lastpallar, lådor, säckar och containers. I samband med detta måste stor last transporteras över långa sträckor. Detta kräver individuella och framför allt kraftfulla drivsystem. NORD DRIVESYSTEMS erbjuder drivkomponenter från en enda källa för alla typer av förpacknings-, bandnings- och palleteringsmaskiner. Decentralt reglerade asynkronmotorer från NORD med en högre masströghet erbjuder särskilt stora fördelar för detta. Elektriska drivningar med högre masströghet i rotorn säkerställer god reglering och rörelsekontroll när tunga massor ska förflyttas. Vidare säkerställer de mycket stabila processer.

Inom end-of-line packaging erbjuder vi drivlösningar för dessa arbetsprocesser:

  • Palletering
  • Inslagning
  • Bandning

Flexibla

NORD DRIVESYSTEMS erbjuder modulära och skräddarsydda drivkoncept för din applikation.

Olika mekaniska (flänsar, axelstorlekar) och elektroniska bussgränssnitt möjliggör flexibel integrering i förpackningsmaskiner.

Drivsystem med decentraliserade omriktare ger större strukturell frihet på fältet.

Ekonomisk

Decentralt styrda drivlösningar från NORD DRIVESYSTEMS är betydligt billigare i inköp än konventionella servolösningar.

När de används med decentraliserade frekvensomriktare kan komponenter som styrskåp och kablage elimineras och installationsarbetet blir betydligt mindre.

Beroende på systemtyp och applikation kan besparingarna uppgå till 50%.

Pålitlig

NORDs motorer imponerar med lång livslängd och få driftstopp.

De har en ökad tröghet, vilket gör att även de tyngsta lasterna som finns i end-of-line-förpackningar kan förflyttas på ett tillförlitligt sätt.

Konstruktionen ger enkelt underhåll och, vid behov, snabba och enkla byten.

Effektiv drivning med elmotorer

Inom sekundärförpackningsmaskiner har elektriska drivenheter vunnit i popularitet jämfört med pneumatiska under de senaste åren. Vid en jämförelse erbjuder elektriska drivsystem högre effektivitet, precision och styrbarhet, vilket gör att processerna kan utformas mer effektivt. Dessutom har elektriska drivenheter längre livslängd och kräver mindre underhåll än pneumatiska drivsystem. NORD DRIVESYSTEMS erbjuder ett brett utbud drivkomponenter för dessa applikationer: Motorer, växlar och drivelektronik – alltid perfekt anpassade till varandra.

Inom secondary packaging erbjuder vi drivlösningar för dessa arbetsprocesser:

  • Ställa upp kartongen
  • Fylla
  • Försluta
  • Plasta in
  • Slå in
  • Krympa

Hygieniska drivenhet för primärförpackning

Livsmedel, läkemedel och andra hygienkänsliga produkter förpackas ofta i primärförpackningar. Drivsystemen i dessa applikationer måste vara lätta att rengöra och resistenta mot kemiska rengöringsmedel och eventuell kontaminering. NORD DRIVESYSTEMS har utvecklat ytfinishen nsd tupH specifikt för dessa krav. Den är ett alternativ till rostfritt stål som är lika korrosionsbeständig, men betydligt mera prisvärd.

Inom primary packaging erbjuder vi drivlösningar för dessa arbetsprocesser:

  • Forma
  • Dosera
  • Fylla
  • Försluta
  • Etikettera

Modulbaserade drivkoncept för alla applikationer

Transport- och leveransprocesser spelar en avgörande roll i alla bearbetningsfaser inom förpackningsindustrin. Beroende på om det är enskilda enheter eller större containrar som ska transporteras krävs det kraftfulla, effektiva drivsystem som är optimerade för sin applikation. Tack vare NORD DRIVESYSTEMS stora produktportfölj kan vi alltid ta fram lämpliga lösningar som kan anpassas specifikt efter rådande krav.

För överordnade applikationer erbjuder vi drivlösningar för dessa arbetsprocesser:

  • Mata
  • Skjuta
  • Vrida
  • Transportera
  • Hantera förpackningar

Drivteknik för förpackningsindustrin

Exakt positionering och resistens mot kemikalier står i fokus för primary packaging, för end-of-line packaging är det viktiga drivenheternas prestanda. Andra applikationer kan ställa högre hygieniska krav på drivenheternas komponenter.

Förpackningsindustrins olika bearbetningssteg avgörs av olika kriterier: NORD DRIVESYSTEMS erbjuder perfekt anpassade komponenter till varje steg. Våra branschexperter samarbetar med dig för att utveckla en drivlösning som är skräddarsydd för dina behov.

Växelmotorer

NORDBLOC.1 vinkelväxelmotor

  • Effekt: 0,12–9,2 kW
  • Vridmoment: 50 Nm - 660 Nm

NORDBLOC.1 rak kuggväxelmotor

  • Effekt: 0,12–37 kW
  • Vridmoment: 30 Nm - 3.300 Nm

UNIVERSAL SI-snäckväxlar

  • Effekt: 0,12 kW - 4,0 kW
  • Vridmoment: 21 Nm - 427 Nm

UNICASE tappväxelmotor

  • Effekt: 0,12 kW - 200 kW
  • Vridmoment: 110 Nm - 100.000 Nm
  • Smal design för platsbesparande installation

Elmotorer

IE3 asynkronmotorer

  • Effekt: 0,12–55 kW
  • Verkningsgradsklass IE3
  • Kapslingsklass IP66

IE4 synkronmotorer

  • Effekt: 1,1 kW - 5,5 kW
  • Verkningsgradsklass IE4
  • Kapslingsklass IP66

IE5+ synkronmotorer

  • Effekt: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Verkningsgradsklass IE5+
  • Kompakt design
  • Kan fås i kemikalieresistent nsd tupH- och/eller IP69K-utförande

Drivelektronik

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • Effektområde: 0,37–0,95 kW
  • Decentraliserad frekvensomriktare
  • Plug & play för snabb idrifttagning
  • Mindre jobb med kabeldragning
  • Kemikalieresistent nsd tuPH

NORDAC FLEX SK200E

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Decentraliserad frekvensomriktare
  • Plug & play för snabb idrifttagning
  • Mindre jobb med kabeldragning

NORDAC LINK

  • Effektområde: 0,35–7,5 kW
  • Flexibel decentraliserad frekvensomriktare
  • Enkel plug in-installation

NORDAC PRO

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kopplingsskåps-omriktare
  • Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt

Hygieniskt förpackade livsmedel

Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost i Jüterbog, Brandenburg, är ett traditionellt företag specialiserat på tillverkning av ketchup, remoulad, majonnäs och salladsröror. Det Brandenburgbaserade företaget utrustade sin nya PET-fyllningsanläggning med växelmotorer och frekvensomvandlare. Här kan du läsa vad det var som övertygade dem med NORD DRIVESYSTEMS lösning.

Till referensen
alt

Fallstudie: SYMACH

Den holländska maskintillverkaren SYMACH är en framgångsrik tillverkare av palleteringsmaskiner. Istället för att som tidigare använda styrboxar på maskinens ovansida förlitar man sig nu på decentraliserade drivenheter från NORD DRIVESYSTEMS. Detta har flera fördelar.

Läs här för att ta reda på vilka:

Pålitliga drivlösningar
för förpackningar i slutet av produktionslinjen

Asynkron teknik med högre masströghet ger avgörande fördelar vid end-of-line-förpackningar. Vid förflyttning av tunga massor ger den bättre reglering och rörelsekontroll än klassiska servolösningar. Asynkronmotorer ger högsta möjliga processtabilitet, minskar vibrationer och risken för skador på lasten eller förpackningsmaskinen.

Läs mer i vår vitbok "Drivteknik för förpackning i slutet av produktionslinjen".

Ytfinishen nsd tupH

Många applikationer, framför allt inom primary packaging, ställer höga krav på hygien och kemikalieresistens. NORD DRIVESYSTEMS ytfinish nsd tupH erbjuder en pålitlig, kostnadseffektiv lösning med lång livslängd för dessa ändamål. Ytfinishen är förenad med kapslingens aluminium så att inget av den skalas eller faller av. Aluminiumets högre värmeledningsförmåga innebär dessutom att kapslingens storlek kan reduceras.

Mer om nsd tupH