Nyheter –

Nästa generation effektiva och energisnåla motorer

Den nya IE5+-synkronmotorn från NORD DRIVESYSTEMS, är mycket mer energieffektiv, och kompletterar LogiDrive-systemets standardiserade varianter växelmotorer och passar särskilt bra till att minska antalet varianter. IE5+-synkronmotorn är bäst lämpad för användning inom intralogistik.

Bargteheide, 2020-02-24

Den senaste generation energieffektiva permanenta magnetiska synkronmotorer har mycket lägre energiförluster än den befintliga IE4-serien. Den icke-ventilerade släta motorn uppnår sin höga effektivitet, som ibland i stor utsträckning överskrider effektivitetsklassen IE5, tack vare ett stort vridmomentintervall. Detta gör motorn bäst lämpad för applikationer inom det partiella lastintervallet. Den kompakta IE5+-motorn kommer med en hög effekttäthet med mindre behov av installationsutrymme och lanseras i första skedet i en storlek för effektklasser från 0,35 till 1,1 kW med ett kontinuerligt vridmoment från 1,6 till 4,8 Nm och hastigheter från 0 till 2 100 varv/min. Motorn kan monteras direkt eller i enlighet med NEMA- eller IEC-standarden. En integrerad kodare och en integrerad mekanisk broms kan beställas som tillval.

Tack vare det kontinuerliga vridmomentet över ett stort hastighetsintervall är det möjligt att minska antalet varianter med IE5+-motorerna. Detta minimerar administrativa kostnader och öppnar upp för mer kostnadseffektiva tillverknings-, logistik-, lagrings- och serviceprocesser. Den nya generationen IE5+-motorer kombinerar fördelarna av det modulbaserade systemet och den högre energieffektiviteten med möjligheterna att minska antalet varianter, vilket gör att din investering återbetalas snart. Den nya IE5+-motorn kan kombineras med växlar och drivelektronik från NORD i ett modulbaserat system och kommer att lanserar från det andra kvartalet 2020.