Nyheter –

LogiMAT 2020: Med hög effektivitet upp till IE5+

Mellan den 10 och 12 mars 2020 kommer NORD DRIVESYSTEMS presentera intelligenta drivsystem och innovativa lösningar för intralogistik på LogiMAT. De senaste energisnåla IE5+-synkronmotorer, koncept för tillståndsövervakning och ett mobilt serviceverktyg för drivsystem från NORD är de viktigaste teman.

Bargteheide, 2020-02-17

Standardvarianterna växelmotorer i LogiDrive-systemet från NORD konstruerades speciellt för intralogistik, parcellogistik och flygplansteknik och passar särskilt bra för reducering av antalet versioner. LogiDrive-drivenheter omfattar en IE4-synkronmotor med märkström upp till 5,5 kW och en 2-stegs vinkelkuggväxel och en NORDAC LINK-frekvensomriktare som är avsedd att installeras nära motorn. På LogiMAT kommer NORD att presentera konceptet LogiDrive, också i kombination med den senaste generationen energieffektiva IE5+-synkronmotorer med permanent magnet som har betydligt färre förluster än den aktuella IE4-serien. Drivenheterna uppnår en enastående effektivitet – framför allt vid partiella laster och hastigheter.

Med NORD DRIVESYSTEMS frekvensomriktare kan även koncept för förebyggande underhåll utvecklas. Snabb, effektiv och omfattande utvärdering av analoga och digitala data genom det intelligenta PLC-systemet är grunden för detta koncept. Målet är att proaktivt underhålla anläggningen och maskinerna. Ett exempel är fastställandet av den optimala tiden för oljebyte som sker utan användning av sensorer och baserar enbart på oljetemperaturen.

Med NORDCON APP och den mobila enheten NORDAC ACCESS BT med Bluetooth-anslutning har NORD skapat en mobil idrifttagnings- och servicetjänst för alla sina elektroniska komponenter. Den används för analyser, övervakning och parametrering av NORD:s drivsystem.