Nyheter –

Växel och motor i ett: vår nya NORD DuoDrive

DuoDrive är en NORD-patenterad innovation som integrerar en högeffektiv IE5+ motor med en rak enstegs kuggväxel i samma hus och därmed optimerar systemets effektivitet. Kompakt installation, hög effektdensitet och mycket låg bullernivå är bara några av fördelarna.

Bargteheide, 2021-03-10

DuoDrive möjliggör en konsekvent reducering av antalet versioner och har en slät, oventilerad, kompakt design. Eftersom vi har eliminerat flera slitdelar minskar även behovet av underhåll. Tillsammans med sin enkla plug-and-play driftsättning medför den kompletta DuoDrive lösningen en signifikant sänkning av den totala ägandekostnaden (TCO) jämfört med tidigare drivsystem. DuoDrive lämpar sig för applikation inom livsmedelsindustrin livsmedelsindustrin och intralogistik .

I detta revolutionerande integrerade växelmotorkoncept har den synkrona IE5+ motorn installerats i samma hus som den raka enstegs kuggväxeln. Som ett system uppnår den mycket kompakta DuoDrive i sitt hygieniska wash down-utförande betydligt högre energieffektivitet än det redan beprövade LogiDrive-konceptet. Med upp till 92 % erbjuder DuoDrive för närvarande den högsta verkningsgraden på marknaden för en växel-/motorkombination i denna effektklass och uppnår mycket hög systemeffektivitet inom dellastområdet. Det innebär att den är framtidssäker och en äkta kostnadssänkare. Den första tillgängliga DuoDrive-storleken klarar utväxlingsförhållanden mellan i = 3,24 och i = 16,2 och är konstruerad för vridmoment upp till 80 Nm och hastigheter upp till 1,000 min-1.