Nyheter –
Drivteknikspecialisten NORD DRIVESYSTEMS uppnår för första gången en försäljning på över 1 miljard
Före årsskiftet 2022/2023, kommer NORD DRIVESYSTEMS för första gången att överskrida en omsättning på 1 miljard euro. Företaget ser detta framför allt som en bekräftelse av sina kunder. "Det visar hur väl våra drivtekniska lösningar uppfyller kraven som de olika branscherna ställer och hur uppskattad NORD är som en tillförlitlig och kompetent partner, "framhäver Gernot Zarp, VD Försäljning.
Bargteheide, 2022-12-06
Före årsskiftet 2022/2023, kommer NORD DRIVESYSTEMS för första gången att överskrida en omsättning på 1 miljard euro. Företaget ser detta framför allt som en bekräftelse av sina kunder. "Det visar hur väl våra drivtekniska lösningar uppfyller kraven som de olika branscherna ställer och hur uppskattad NORD är som en tillförlitlig och kompetent partner, "framhäver Gernot Zarp, VD Försäljning.
Nord utvecklar och tillverkar drivtekniska system bestående av växelenheter, motorer och drivelektronik för över 100 olika branscher. Lika viktigt som det är för drivteknikspecialisten att erbjuda individuella lösningar för sina kunders vitt skilda behov är det att öka systemens energieffektivitet och att reducera de totala ägandekostnaderna (TCO) för sina kunder. En innovation som permanentmagnet-synkronmotorn IE5+ är ett utmärkt exempel på detta. Denna nya motor från NORD överskrider i själva verket den högsta definierade energieffektivitetsklassen för motorer. Med de energipriser som råder för tillfället skapar detta naturligtvis en stor efterfrågan.
"Försäljningsutvecklingen ser vi även som ett erkännande av den välbekanta NORD produktkvaliteten," säger Zarp. Tack vare den mångsidiga tillverkningskapaciteten produceras största delen av komponenterna av företagets högkvalificerade medarbetare egna produktionsanläggningarna runt om i världen.
"Vi ser denna positiva händelser som en sporre att optimera vår verksamhet ytterligare - för våra kunders bästa," betonar Gernot Zarp.