Nyheter –

Drivlösningar för fasadhissar - säkerhet och noggrannhet på hög höjd

Växelmotorer och frekvensomriktare från NORD med exakta positioneringsfunktioner används för att lyfta och rotera fasadhissar så att fasadrengöringspersonalen kan komma åt varenda millimeter av den oregelbundna fasaden på skyskrapan "New York by Gehry".

Bargteheide, 2018-06-30

NORD DRIVESYSTEMS har i samarbete med det spanska företaget Góndolas in Design, S.L. tagit fram en specialbyggd fasadhiss för rengöring av den stora och oregelbundna skyskrapan "New York by Gehry". Fasadhissen har en teleskopisk arm, ett guidesystem på fasaden och en multiteleskopisk korg som kommer åt alla små delar av byggnaden. Drivtekniken som kommer från NORD lyfter och roterar korgen och applicerar rätt motvikt och driver teleskopenheten. Rörelserna styrs av raka växlar och vinkelväxlar och tre SK 500E frekvensomriktare styr hissens start- och stoppfunktioner, rotationshastigheterna och motviktens rörelser via accelerations- och decellerationsramper. NORDs drivteknik ger växelmotorerna en 24 % högre kapacitet för radiell belastning jämfört med liknande produkter på marknaden och även en 25 % högre överbelastningskapacitet för frekvensomriktarna jämfört med flesta andra tillverkare.