Nyheter –
NORD UNIVERSAL-motor finns tillgänglig med effekter från 0,12 till 45 kW
Universalmotorn: NORD lanserar en ny serie UNIVERSAL-motorer med effekter från 0,12 till 45 kW. Alla 20 varianter är certifierade i enlighet med vanliga standarder och kan användas i hela världen.
Bargteheide, 2020-04-14
Europa, USA, Kina, Ryssland, Kina, Indien och många fler: NORD UNIVERSAL-motorn är certifierad i enlighet med CE, UL, CSA, CCC, ISI och EAC och uppfyller de respektive minimala kraven på energieffektivitet. Tack vare det kan dessa universalmotorer användas för de flesta världens relevanta marknader. Bureau Veritas-certifikatet gör motorn även lämplig för marin- och offshoretillämpningar.
NORD UNIVERSAL-motorn kommer med fyra standarddriftspänningar: 380 V 50 Hz, 400 V 50 Hz, 415 V 50 Hz och 460 V 60 Hz; drift med 440 V 60 Hz och 480 V 60 Hz är möjlig också. Motorerna finns tillgängliga i IEC-storlekar 63 till 225 som fotmonterad-motor (B3), flänsmotor (B5 eller B14) samt som NEMA C flänsmotor eller NEMA fotmonterad motor för att överensstämma med marknaden i USA: Eftersom NORD UNIVERSAL-motorn monteras direkt till NORDS drivenhet kan den användas som en kompakt, kraftfullare drivlösning.
NORD UNIVERSAL-motorer är som standard utrustade med en temperatursensor. De tillverkar i IP55-skyddsklass och termisk klass 155 (F). Vid behov kan de även tillverkas i skyddsklass IP66. Andra tillval för NORD UNIVERSAL-motorer är plugin-kontakter, enkla eller dubbla skydd, antikondensvärmare, mekanisk broms och externa fläktar.