MAXXDRIVE® vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- och 4-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående
Tillverkningsstorlekar: 11
Monteringsposition: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Utväxling: 12.5:1 - 30,000:1

I vinkelkuggväxelutförandet är alla storlekar av MAXXDRIVE industriväxlarna tillverkade enligt den beprövade UNICASE-principen. Med hjälp av olika tätningsalternativ kan industriväxlarna anpassas till en mängd olika omgivningsförhållanden. Olika kyl och värmealternativ möjliggör en  flexibel temperaturhantering,  vilket tillåter användning även vill kraftigt varierande omgivningsförhållanden och förlänger smörjmedlens brukstid. Stora rullager och axelavstånd ökar komponenternas belastningsbarhet och livslängd. Vi erbjuder korta leverans- och projekteringstider. Detta är möjligt tack vare våra experters kunskap om varje användnings specifika krav och optimal lagerhållning

  • Olika lager och drivaxlar för optimal anpassning till applikationen
  • Effektiva kylningsalternativ kan levereras
  • Många olika möjligheter att montera motorn
  • Monteringsklara komplettsystem med koppling, bromsar, övervakning m.m. kan levereras
  • Modulärt installerade backspärrar möjliggör enkel tillgänglighet

  • Optimal tätning innebär lång användningstid utan läckor
  • Låg ljudnivå tack vare växlarnas höga prestanda
  • Effektiv fläktkylning genom optimerade fläktar och styrning av luftströmmen
  • Hög vridmomentskapacitet
  • Smörjmedlens förlängda livslängd minimerar servicekostnaderna
  • Symmetrisk konstruktion
  • Spegelvänt och lutande monteringsläge är möjligt
  • Optimal integration i kundanvändningen tack vare 6 möjliga monteringslägen
  • Anpassning till de drivande och drivna axlarnas dimensionering på kundsidan är möjligt
  • Hög tillförlitlighet
  • Lång livslängd
  • Hög precision

F1050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer


F1050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G1050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer


G1050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B1050 - MAXXDRIVE Industriväxlar


B1050 - MAXXDRIVE Industriväxlar
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer


B2050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B1050 - MAXXDRIVE Industriväxlar


B1050 - MAXXDRIVE Industriväxlar
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer


B2050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G1050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer


G1050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6032 - Scenteknik - 25 stycken


A6032 - Scenteknik - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6034 - Stålindustrin - 25 stycken


A6034 - Stålindustrin - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6041 - VA-anläggningar


A6041 - VA-anläggningar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6045 - Drive solution for the grain industry


A6045 - Drive solution for the grain industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter


AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

ATEX & EAC Ex - ATEX Information Manual


ATEX & EAC Ex - ATEX Information Manual
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0005_EKATO - Fallstudie EKATO


CS0005_EKATO - Fallstudie EKATO
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0018 - Fallstudie SMS MEER


CS0018 - Fallstudie SMS MEER
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0032 - Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology


CS0032 - Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0039 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


CS0039 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0051 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


CS0051 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0052 - LEWA - Pumps


CS0052 - LEWA - Pumps
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer


F1050 - NORD MAXXDRIVE blockhusväxlar och växelmotorer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

MAXXDRIVE® for Mixing and Agitating Processes - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


MAXXDRIVE® for Mixing and Agitating Processes - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S4200 - Der Antrieb, Pålitlig, flexibel och global - Enhet 25


S4200 - Der Antrieb, Pålitlig, flexibel och global - Enhet 25
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1050 - Options - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


PL1050 - Options - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1050 - SK 15207-SK 15507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


PL1050 - SK 15207-SK 15507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

pl1050-sk-15207-sk-15507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


pl1050-sk-15207-sk-15507 - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C010001_4723 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C060000 - Tillverkarens deklaration i enlighet med RoHS-direktivet


C060000 - Tillverkarens deklaration i enlighet med RoHS-direktivet
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation