UNICASE snäckväxlar

Tyst och kraftfull

  • Effekt: 0.16 HP - 20 HP
  • Vridmoment: 823 lb-inch - 27,066 lb-in
Tillverkningsstorlekar: 6

NYHET: Vi har konstruerat om vår tvåstegs snäckväxel SK 02040 från grunden. Den nya SK 02040.1, tillverkad av aluminium med hög hållfasthet ersätter den tidigare produkten. Det gjutna aluminiumhuset garanterar maximal styrka och styvhet kombinerat med låg vikt. Dessutom finns extra skyddsåtgärder tillgängliga, exempelvis den högeffektiva ytbehandlingen nsd tupH. The SK 02040.1 har ett stort effektområde från 0,12 till 1,1 kW och ett utgångsvridmoment på upp till 100 Nm. Det stora området möjliga utväxlingsförhållanden (från 5.37:1 upp till 330:1) möjliggör optimal anpassnings till kundens behov. Motorn kan monteras direkt utan koppling eller via en adapter (IEC eller NEMA).

  • Växlar med ihåliga och massiva axlar
  • Påsticks-, fläns- och fotmonterade versioner
  • Vinkelväxlar

  • Mjuk och tyst gång
  • Hög överbelastningsbarhet
  • Robust design för lång livslängd och servicevänlighet
  • Hög axial och radial belastningsbarhet betyder säker drift
  • Fördelen med gjutjärnshus-utförandet är robustheten
  • Applikationsspecifika utföranden

B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer


B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer


B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G1000_IE3_ Gear Units & Gear Motors - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000_IE3_ Gear Units & Gear Motors - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6032 - Scenteknik - 25 stycken


A6032 - Scenteknik - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6033 - Livsmedelsindustrin - 25 stycken


A6033 - Livsmedelsindustrin - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

DS1120 - Helical Worm Product Datasheet DS1120


DS1120 - Helical Worm Product Datasheet DS1120
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1300 - NORD UNICASE - Växlar, växelmotorer, drivelektronik


F1300 - NORD UNICASE - Växlar, växelmotorer, drivelektronik
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

I8160 - Bildbroschyr om Nord


I8160 - Bildbroschyr om Nord
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S4200 - Der Antrieb, Pålitlig, flexibel och global - Enhet 25


S4200 - Der Antrieb, Pålitlig, flexibel och global - Enhet 25
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Technical Information - Training manual - Technical information


Technical Information - Training manual - Technical information
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1030 - Reservdelslista - Unicase kuggsnäckväxel


PL1030 - Reservdelslista - Unicase kuggsnäckväxel
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1080 - Reservdelslista - påbyggnadsoptioner


PL1080 - Reservdelslista - påbyggnadsoptioner
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C010001_2821 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015


C010001_2821 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C020006_3020 - EAC Intygan om överenskommelse för Europeiska tullunionen – Motorer och växelmotorer – Getriebebau NORD GmbH


C020006_3020 - EAC Intygan om överenskommelse för Europeiska tullunionen – Motorer och växelmotorer – Getriebebau NORD GmbH
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C020007_1319 - Intygan om överensstämmelse - motorer och växelmotorer - Getriebebau NORD GmbH


C020007_1319 - Intygan om överensstämmelse - motorer och växelmotorer - Getriebebau NORD GmbH
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C020007_2620 - Certificate of conformity - gear - Getriebebau NORD GmbH


C020007_2620 - Certificate of conformity - gear - Getriebebau NORD GmbH
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C020009_1319 - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia


C020009_1319 - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C020009_1319 - Intygan om överensstämmelse - motorer och växelmotorer - NORD Privody Ryssland


C020009_1319 - Intygan om överensstämmelse - motorer och växelmotorer - NORD Privody Ryssland
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C020010_3123 - Tillverkarens deklaration i enlighet med REACH-förordningen


C020010_3123 - Tillverkarens deklaration i enlighet med REACH-förordningen
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100


C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101


C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C020020_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102


C020020_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C060000 - Tillverkarens deklaration i enlighet med RoHS-direktivet


C060000 - Tillverkarens deklaration i enlighet med RoHS-direktivet
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C120001_0321 - Manufacturer`s declaration - DualUse for Gearboxes and Industrial Gear Units


C120001_0321 - Manufacturer`s declaration - DualUse for Gearboxes and Industrial Gear Units
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C411000_3521 - Försäkran om överensstämmelse - ATEX 2D+2G| Växlar


C411000_3521 - Försäkran om överensstämmelse - ATEX 2D+2G| Växlar
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C412000_3521 - Försäkran om överensstämmelse - ATEX 3D+3G | Växlar


C412000_3521 - Försäkran om överensstämmelse - ATEX 3D+3G | Växlar
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation