UNICASE vinkelväxelmotor

Kraftfull och beprövad

  • Effekt: 0.16 HP - 268 HP
  • Vridmoment: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-inch
Tillverkningsstorlekar: 11

Vinkelväxelmotorer tillverkade enligt den beprövade Unicase-principen erbjuder säkerhet, eftersom de kräver mycket lågt underhåll och har en lång livscykel. UNICASE-vinkelväxlar finns tillgängliga i olika storlekar och utföranden, även ett som lämpar sig speciellt för din applikation.

  • Massiva och ihåliga axlar (kilspår, Gripmaxx, krympskiva)
  • Påsticks-, fläns- och fotmonterade versioner
  • Vinkelväxlar

  • Mycket hög verkningsgrad och därför låga driftskostnader
  • Robust design för lång livslängd och servicevänlighet
  • Lågt servicebehov och därför billig i underhåll
  • Fördelen med gjutjärnshus-utförandet är robustheten
  • Olika lagerkoncept garanterar hög axial och radial belastningsbarhet
  • Applikationsspecifika utföranden

GinD fasadhissar

Exakt förflyttning

Góndolas in Design, S.L. tillverkar skräddarsydda fasadhissystem för underhåll och rengöring av fasader. Tekniken i sådana hissystem är avancerad och ställer stora krav på ingående drivsystem. Företaget använder därför frekvensomriktaren SK 500E från NORD för att lyfta, vrida och exakt positionera hissplattformen längs husfasaden.

Stros bygghissar

Skräddarsydda drivlösningar för bygghissar

Den tjeckiska tillverkaren av bygghissar STROS levererar till kunder i hela världen. I deras hissar använder de drivenheter från NORD i form av tre vinkelväxlade motorer med externa bromsmotstånd med en NORDAC PRO SK 500E skåpsmonterad omriktare med lyftfunktioner som mjukstartar och bromsar hissarna med stor precision.

ElectroMech

Drivlösningar för lyftkranar

Transportörspecialisten ElectroMech är Indiens största tillverkare av lyftkranar för olika industriella applikationer och infrastrukturprojekt. I Pune tillverkar ElectroMech ett brett utbud av lyftanordningar och byggkranar. De använder sig av perfekt synkroniserade, robusta skåpsmonterade frekvensomriktare från NORD för att lyfta och sänka kranplattformarna.