UNIVERSAL SI-snäckväxlar

Modulär och flexibel

  • Effekt: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Vridmoment: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Tillverkningsstorlekar: 5

UNIVERSAL SI snäckväxlarna kännetecknas av hög effektdensitet vilket gör dem ytterst kompakta. De kännetecknas också av en tystgående vridmomentsöverföring. På grund av den enkla men verkningsfulla uppbyggnaden uppstår därför betydande fördelar gällande installationsutrymmet som krävs.

  • Växlar med ihåliga och massiva axlar
  • Påsticks-, fläns- och fotmonterade versioner
  • Vinkelväxlar

  • Hög överbelastningsbarhet
  • Applikationsspecifika utföranden
  • Mjuk och tyst gång
  • Låg vikt tack vare växelhusutförande av aluminium
  • Tillval 10:1 kugghjulsförsteg med dubbelsnäckväxel
  • Modulär, flexibel och därför mångsidigt användbar
  • Utgående axelns lager är konstruerade för hög belastning

B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer


B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer


B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - Universal snäckväxel (SI + SM) 50 Hz, metrisk_ordering_guide


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - Universal snäckväxel (SI + SM) 50 Hz, metrisk_ordering_guide
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6032 - Scenteknik - 25 stycken


A6032 - Scenteknik - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0004 - Fallstudie CHRONOPOST


CS0004 - Fallstudie CHRONOPOST
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1400 - Aluminium drive technology


F1400 - Aluminium drive technology
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

I8160 - Bildbroschyr om Nord


I8160 - Bildbroschyr om Nord
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PM0007 - Nord följer solen


PM0007 - Nord följer solen
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI60-0003 - Heavy-duty-motorer för rullbordsapplikationer


TI60-0003 - Heavy-duty-motorer för rullbordsapplikationer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1035 - Reservdelslista - Universal snäckväxel


PL1035 - Reservdelslista - Universal snäckväxel
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1080 - Reservdelslista - påbyggnadsoptioner


PL1080 - Reservdelslista - påbyggnadsoptioner
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C010001_4723 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C060000 - Tillverkarens deklaration i enlighet med RoHS-direktivet


C060000 - Tillverkarens deklaration i enlighet med RoHS-direktivet
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Tillverkarens deklaration i enlighet med REACH-förordningen


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Tillverkarens deklaration i enlighet med REACH-förordningen
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation