UNIVERSAL SMI-snäckväxlar

Lågljudd och slät

  • Effekt: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Vridmoment: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Tillverkningsstorlekar: 5

SMI-snäckväxlarna tillhandahåller hög effektdensitet och är mycket kompakta. Det utmärker sig tack vare sin tysta momentöverföring. På grund av den enkla men verkningsfulla uppbyggnaden uppstår därför betydande fördelar gällande installationsutrymmet som krävs. SMI-snäckväxlar finns tillgängliga i följande ordföranden: slät yta, sluten yta.

  • Växlar med ihåliga och massiva axlar
  • Påsticks-, fläns- och fotmonterade versioner
  • Vinkelväxlar

  • Hög överbelastningsbarhet
  • Applikationsspecifika utföranden
  • Mjuk och tyst gång
  • Låg vikt tack vare växelhusutförande av aluminium
  • Modulär, flexibel och därför mångsidigt användbar
  • Slät växelhusyta för Wash-down applikationer
  • Applikationsspecifika utföranden

G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - Universal snäckväxel (SI + SM) 50 Hz, metrisk


G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - Universal snäckväxel (SI + SM) 50 Hz, metrisk
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer


B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer


B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer


B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer


B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G1000_IE3_ Gear Units & Gear Motors - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000_IE3_ Gear Units & Gear Motors - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G1035 - Universal snäckväxel (SI + SM) 50 Hz, metrisk_ordering_guide


G1035 - Universal snäckväxel (SI + SM) 50 Hz, metrisk_ordering_guide
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6032 - Scenteknik - 25 stycken


A6032 - Scenteknik - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0023 - Drive solutions for ropeway stations


CS0023 - Drive solutions for ropeway stations
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1400 - Aluminium drive technology


F1400 - Aluminium drive technology
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

I8160 - Bildbroschyr om Nord


I8160 - Bildbroschyr om Nord
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI60-0003 - Heavy-duty-motorer för rullbordsapplikationer


TI60-0003 - Heavy-duty-motorer för rullbordsapplikationer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1035 - Reservdelslista - Universal snäckväxel


PL1035 - Reservdelslista - Universal snäckväxel
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1080 - Reservdelslista - påbyggnadsoptioner


PL1080 - Reservdelslista - påbyggnadsoptioner
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C010001_4723 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C010011_2721 - Certifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


C010011_2721 - Certifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C060000 - Tillverkarens deklaration i enlighet med RoHS-direktivet


C060000 - Tillverkarens deklaration i enlighet med RoHS-direktivet
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation