Čistá voda je čoraz vzácnejším zdrojom. Environmentálne predpisy určujú, či je možné vypúšťať vodu do povrchových vôd, avšak neustále využívanie čerstvej vody môže byť príliš nákladné a zložité. Zariadenia spoločnosti Colubris v Winterswijku (Holandsko) zabezpečujú po celom svete úpravu vody a jej opätovné použitie podľa potreby. Spoločnosť Colubris pri tom využíva univerzálne motory spoločnosti NORD.
Premeniť špinavú vodu na čistú – to je v skratke úloha spoločnosti Colubris. Spoločnosť vyvíja, navrhuje, konštruuje a dodáva na tento účel rôzne technológie a riešenia. Spoločnosť pôsobí od roku 1984 – vtedy ešte pod názvom Redox – a medzičasom sa stala jedným z etablovaných mien v oblasti úpravy vody na medzinárodnej úrovni. Spoločnosť Colubris radšej hovorí o procesoch, ktorých sú súčasťou jej zariadenia. Tieto procesy sú úplne prispôsobené požiadavkám zákazníka. Okrem úpravy vody spoločnosť Colubris vyvíja a dodáva aj riešenia pre triedenie odpadu a biologické zdroje.
„Čistú vodu je čoraz ťažšie získať,“ hovorí Frank Tillmann, generálny riaditeľ spoločnosti Colubris. „Okrem toho prísne environmentálne predpisy bránia tomu, aby podniky mohli odpadové vody vznikajúce pri výrobe jednoducho vypúšťať do povrchových vôd alebo do kanalizácie. Na to je potrebné dôkladné predchádzajúce čistenie. Pre mnohé podniky je vlastná úprava pitnej vody jedinou možnosťou expanzie.“ A spoločnosť Colubris je v tejto oblasti dôležitým hráčom nielen v Holandsku, ale aj na medzinárodnom trhu. Spoločnosť Colubris dodáva svoje riešenia predovšetkým podnikom v potravinárskom priemysle, medzi inými bitúnkom a spracovateľom zeleniny. Okrem toho sa spoločnosť čoraz viac angažuje v komunálnej sfére, napríklad v čistiarňach odpadových vôd vodárenských spoločností.
Saudská Arábia
Tillmann: „V súčasnosti sa podieľame na veľkom projekte v Saudskej Arábii, kde uprostred púšte budujeme čistiareň odpadových vôd pre bitúnok na kurčatá. Aby ste si vedeli predstaviť rozmery: denne sa tu spracuje 500 000 kurčiat na mäso. Voda tam samozrejme nie je ľahko dostupná a musí sa čerpať z veľkých hĺbok.“ Aby sa minimalizovala spotreba vody, odpadová voda sa čistí a opätovne využíva pomocou systémov a postupov spoločnosti Colubris. „Zariadenie, ktoré sme pre túto spoločnosť vyvinuli, dokáže spracovať 600 m³ vody za hodinu, resp. 7 500 m³ za deň. To je výrazne viac ako u typických užívateľov, ako sú bitúnky, ktoré spracujú v priemere 1 000 m³ vody denne. Zvláštnosťou tejto čističky odpadových vôd je jej mimoriadne nízka spotreba chemikálií. Vďaka tomu sú prevádzkové náklady šesťkrát nižšie ako priemerné náklady v odvetví.“ Podobná zariadenie čistí aj odpadovú vodu z areálu hydinovej farmy. Vyčistená voda sa následne používa na zavlažovanie okolitých polí a zeleninových záhrad. Z tejto vody sa zase pestuje krmivo pre kurčatá. Zariadenie pre Saudskú Arábiu postavilo približne 60 výrobných zamestnancov spoločnosti Colubris vo Winterswijku a bolo prepravené do Blízkeho východu v viac ako 50 kontajneroch. Výstavba čističky odpadových vôd je momentálne v plnom prúde.
Kľúčová globálna certifikácia spoločnosti NORD
Spoločnosť Colubris je zákazníkom spoločnosti NORD Drivesystems už viac ako tridsať rokov. Už pred rokmi sa rozhodli pracovať výlučne s motormi NORD. „V minulosti sme používali pohony od rôznych dodávateľov,“ vysvetľuje Erwin Geessinck, vedúci oddelenia nákupu a logistiky. „Je však efektívnejšie spoliehať sa na motory od jedného pevného dodávateľa. Väčšinu nášho obratu dosahujeme v zahraničí, najmä v Európe, Severnej a Južnej Amerike, ako aj na Blízkom a Strednom východe. Preto sme sa rozhodli pre spoločnosť NORD, pretože jej univerzálne motory sú certifikované a akceptované po celom svete. Okrem toho sú tieto motory extrémne výkonné pri veľmi nízkych otáčkach, čo je nevyhnutné v dôležitej prvej fáze procesu úpravy vody.“
Jednotlivé kroky procesu úpravy
„Zariadenie na úpravu vody sa zvyčajne skladá z rôznych strojov, z ktorých každý predstavuje jednu z fáz procesu čistenia,“ vysvetľuje projektový inžinier Marco Hogenkamp. „Patria sem stroje, ktoré filtrujú väčšie tuhé častice z vody, tzv. systémy flotácie s uvoľnením tlaku, interne nazývané zariadenia DAF. V týchto zariadeniach sa pomocou jemnobublinkového prevzdušňovania oddeľujú oleje, tuky, určité tuhé častice a vločky. Okrem toho sa rozpustené látky odstraňujú v nádržiach pomocou aeróbnych a anaeróbnych procesov.“
„Bubnové filtre sa zvyčajne nachádzajú na začiatku procesu úpravy a odstraňujú z vody hlavne tuhé látky. V tomto zariadení sa odpadová voda privádza zvonku do sitového bubna s malými otvormi o veľkosti 0,5 až 1 mm v stene valca. Voda preteká cez tieto otvory dovnútra bubna a potom cez tie isté otvory opäť von, než je vypustená na ďalší krok čistenia. Zachytené nečistoty tvoria v bubne hrubú vrstvu usadenín, ktorá sa priebežne škrabe a odvádza. Táto vrstva usadenín zároveň funguje ako dodatočný procesný filter. Pre správnu funkciu filtra a tvorbu vrstvy usadenín je veľmi dôležitá správna rýchlosť otáčania bubna.“
Vysoký výkon pri nízkych otáčkach
Univerzálne motory v kombinácii so šnekovými a čelnými prevodovkami spoločnosti NORD umožňujú otáčať valce pri veľmi nízkych otáčkach bez toho, aby to bolo na úkor výkonu. Pri 50 Hz je otáčka bubna 7,5 otáčky za minútu a pri 10 Hz maximálne 2,5 otáčky za minútu. Univerzálne motory sú k dispozícii s výkonom od 0,3 do 45 kW. Väčšina motorov v úpravniach vody Colubris má výkon do 3,0 kW. Ovládanie motorov prebieha prostredníctvom meničov v rozvádzačoch, ktoré pochádzajú od spoločnosti NORD, ale podľa požiadaviek zákazníka aj od iných dodávateľov.
Ovládanie prevodových motorov neprebieha decentralizovane, ale prostredníctvom centrálnych rozvádzačov. Existuje na to praktický dôvod: zariadenia na úpravu vody Colubris sa často nachádzajú vo vlhkom prostredí. Fyzickým oddelením pohonu a riadenia sa zabraňuje tomu, aby vlhkosť ovplyvňovala prevádzku meničov.
Servis
Pre spoločnosť Colubris a jej zákazníkov je bezporuchová prevádzka zariadení na úpravu vody nevyhnutná. Geessinck: „Zastavenie prevádzky zariadení na úpravu vody vo väčšine prípadov takmer okamžite vedie k zastaveniu výroby. Pohonná technika spoločnosti NORD ponúka rozhodujúcu výhodu v tom, že tento dodávateľ dokáže poskytovať servis po celom svete.“ Spoločnosť NORD má zastúpenie vo viac ako 80 krajinách, takže v prípade potreby je možné rýchlo pomôcť priamo na mieste. „Výhoda, ktorú sme doteraz takmer nevyužívali,“ smeje sa Geessinck. „Prax ukazuje, že pri kvalitných motoroch a prevodovkách spoločnosti NORD takmer nedochádza k poruchám.“
UNIVERSAL SMI závitovkové prevodovky
Závitovková prevodovka s hygienickým dizajnom
Závitovkové prevodovky UNIVERSAL SI
Závitovková prevodovka s vysokou hustotou výkonu
NORDAC PRO - SK 500E - menič frekvencie
Vysoká funkčnosť, plný výkon
NORDAC PRO SK 500P
Frekvenčný menič na montáž do rozvádzača
- Služby: 0.25 kW – 160 kW
- Trieda ochrany: IP20
- Jednoduchá integrácia do systému vďaka ethernetovému rozhraniu podporujúcemu viacero protokolov
- Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka beznapäťovému nastavovaniu parametrov cez rozhranie USB
- Viacosový prevádzka ovládateľná prostredníctvom rozhrania pre viacero snímačov