- Діапазон потужності: 0,25 – 7,5 кВт
- Клас захисту: IP55, IP66
- Універсальне застосування: монтаж на стіну або на двигуні
- Гнучке використання завдяки режиму перемикання та плавному запуску
- Легко інтегрується в будь-яку систему завдяки захисту двигуна та функції реверсу
Поступове припинення
NORDAC START SK 135E
Пускач двигуна для настінного або моторного кріплення
Quick installation, low-wear starting
Електронний пускач двигуна NORDAC START — це децентралізований пускач двигуна, що не піддається зношуванню. Він призначений для режиму вмикання та плавного пуску. Завдяки функції реверсування та вбудованому захисту двигуна його можна легко інтегрувати в будь-яку систему.
- Запуск двигуна з мінімальним зносом під час вмикання або плавного пуску
- Висока гнучкість та безпека завдяки функції реверсування
- Знижений знос та підвищена безпека завдяки управлінню гальмом двигуна
Версії продукту
- Діапазон потужності: 0,25 кВт – 7,5 кВт
- 3-фазне 200–240 В, 3-фазне 380–500 В
- Клас захисту IP55 або IP66
- Різноманітні опції з модульної системи продукції
Характеристики продукту
- 2 цифрових входи, 2 цифрових виходи
- Висока зручність експлуатації завдяки налаштуванню параметрів за допомогою підключного модуля управління, програмного забезпечення NORDCON або мобільного додатка
- Вбудований лінійний фільтр
- Для роботи асинхронних двигунів
- Висока гнучкість та безпека завдяки функції реверсування
- Різноманітні функції моніторингу, включаючи контроль стану двигуна та аналіз даних термістора двигуна
- Знижений знос та підвищена безпека завдяки управлінню гальмом двигуна
Важливе повідомлення:
Product is being phased out; transition to successor solution.
Наступник продукту
NORDAC FLEX — SK 200E
Децентралізований перетворювач частоти
- Діапазон потужності: 0,25 — 22 кВт
- Клас захисту: IP55, IP66
- Універсальне застосування: кріплення до стіни або на двигуні
- Гнучке регулювання завдяки модульній конструкції
- Висока функціональність для широкого спектру застосувань
Наступник продукту
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Децентралізований перетворювач частоти
- Діапазон потужності: 0,37 — 3,7 кВт
- Клас захисту: IP55, IP66
- Універсальне застосування: монтаж на стіну або на двигуні
- Проста інтеграція за допомогою багатопротокольного інтерфейсу Ethernet
- Швидке введення в експлуатацію за принципом «підключи та працюй»
Наступник продукту
NORDAC LINK SK 250E
Децентралізований перетворювач частоти для настінного монтажу
- Діапазон потужності: 0,37 — 7,5 кВт
- Клас захисту: IP55, IP65
- Монтаж на стіні поблизу приводу
- Простий монтаж та обслуговування завдяки повній сумісності з модулями
- Безкоштовна настройка для вашого додатка
Управління життєвим циклом продукту
Планувати. Розвивати. Модернізувати.
Щоб допомогти вам надійно планувати роботу ваших систем у довгостроковій перспективі, ми присвоюємо всім поколінням продуктів статус життєвого циклу. Тут ви можете дізнатися, що означає кожна фаза та які послуги доступні вам на кожному етапі.
Дізнатися більшеІнструменти NORD для підтримки ваших додатків
Наші програмні інструменти, дані та функції допоможуть вам оптимально використовувати приводні рішення від NORD. Тут ви знайдете відповідні модулі для обраного продукту. Зацікавилися? Тоді відкрийте для себе всі можливості нашої підтримки додатків у розділі «Програмне забезпечення» .
Наше сервісне обслуговування для вашого приводного рішення
Ми супроводжуємо вас від початкового проектування до введення в експлуатацію та пропонуємо довгострокову підтримку, адаптовану до ваших індивідуальних потреб. Нижче ви знайдете основні теми сервісу для вашої лінійки продуктів. Не знайшли те, що шукали? Тоді просто відвідайте наш розширений розділ сервісу !