• Skupina NORD DRIVESYSTEMS

  • Nový DuoDrive

    Revoluční koncept integrovaného motoru s převodovkou: Dva v jednom.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Inovativní, kompatibilní a perspektivní: Novinky o pohonech od NORD DRIVESYSTEMS.

    Více informací
  • Měnič frekvence NORDAC PRO

    • Integrované multi-protokolové rozhraní Ethernet
    • Připojení více enkodérů pro víceosý provoz stroje
    • Parametrování měniče přes USB bez silového napájení

    Více o SK 500P
  • IE5+ motor

    • Další stupeň energetické účinnosti: IE5+
    • Kompaktní a hygienický design
    • Konstantní vysoká účinnost v celém rozsahu zatížení"

    Více o super-účinných pohonech
  • LogiDrive

    • Jednoduchá instalace v provozních prostorech díky konektorovému připojení
    • Individuálně přizpůsobitelná výbava měniče
    • Komunikace přes všechny běžné sběrnice

    Snižte množství variant pohonů

NORD DRIVESYSTEMS Gruppe - inovativní řešení pohonů

Jako systémový dodavatel inovativních řešení pohonů s odbornými znalostmi ve více než 100 průmyslových odvětvích vám poskytujeme flexibilní služby nejvyšší kvality. Společnost NORD má vlastní společnosti ve 36 zemích, 48 dceřiných společností a další obchodní partnery ve více než 50 zemích. Ty poskytují poradenství na místě, montážní střediska, technickou podporu a poprodejní servis.

NORD DRIVESYSTEMS aktuálně

Řešení na míru pro pekárenský průmysl

Pece a další pekárenská zařízení jsou největší spotřebitelé energie v pekárenském průmyslu. Nicméně to neznamená, že ostatní podpůrné systémy nemohou ovlivnit energetické úspory. Specialisté společnosti NORD DRIVESYSTEMS pomáhají najít energeticky účinná řešení pohonů které jsou stavěné na míru pekařství.

NORDAC ON – nyní s rozšířeným výkonovým rozsahem

Společnost NORD DRIVESYSTEMS vyvinula své decentrální frekvenční měniče NORDAC ON SK 300P speciálně pro požadavky technologie horizontálních dopravníků v intralogistice a skladování. Nyní byl rozsah výkonu NORDAC ON rozšířen na 3 kW.

Specialista na pohony NORD DRIVESYSTEMS dosáhl tržeb přes 1 miliardu Euro.

Před koncem roku 2022 NORD DRIVESYSTEMS poprvé překročí tržby 1 miliardy eur. Společnost to vidí jako uznání od svých zákazníků „To ukazuje, jak dobře naše pohony splňují požadavky různých průmyslových odvětví a jak si zákazníci cení NORD jako spolehlivého a kompetentního partnera,“ zdůrazňuje Gernot Zarp, výkonný ředitel prodeje.

Více výkonu a efektivity pro balíkovou logistiku

Přeprava dopisů a balíků musí být rychlá, spolehlivá a ekonomická. NORD DRIVESYSTEMS tak již více než 40 let vyvíjí technologie inteligentního pohonu pro balíková distribuční centra. Ty pracují s nejvyšší účinností a výrazně snižují celkové náklady na vlastnictví (TCO).

Konfigurujte si sami

Vyberte skupinu produktů a vytvořte novou konfiguraci. Portál myNORD vám poskytuje praktickou a rychlou podporu pro vaši každodenní práci. To zjednoduší naše společné obchodní procesy.

Konfigurujte nyní

NORD Slovensko

Společnost NORD vyrábí širokou škálu převodovek pro točivé momenty od 10 Nm do více než 250 000 Nm, dodává elektromotory v rozsahu výkonů od 0,12 do 1 000 kW a vyrábí také frekvenční měniče do 160 kW. Technika pohonů je pro nás každodenní výzvou. Společně chceme plnit vaše přání a potřeby ve vysoké kvalitě, jako tým, který jedná bezpečně, dynamicky a s potřebným nasazením - vyzkoušejte nás!

NORD Slovensko

Servisní služby společnosti NORD

Díky naší celosvětově zavedené servisní síti zaručujeme servis po celém světě. To zahrnuje jednoduchou organizaci a vyřizování oprav, náhradních dodávek a operací na místě v zemích vašich zákazníků. Vaši místní kontaktní partneři se tak postarají i o vaše národní servisní požadavky.

K servisním službám

Veletrhy a události

Janine Mehner and Christopher Braun introducing the NORD Virtual Trade Show

Zažijte nás a naše produkty naživo!

Srdečně vás vítáme na mnoha veletrzích po celém světě. Podívejte se na aktuální kalendář veletrhů a najděte si tu správnou akci pro vás. Těšíme se na vás!

  • AAAE

    US, Nashville, TN

    1121

  • Hispack

    ES, Barcelona

    Hall 3, Level 0, Street G, Stand 178

  • FEIMEC

    BR, São Paulo

    E061

  • IFAT

    DE, Munich

    Hall B1, Booth 117

  • IWLEX

  • Metal Show - TIB

    RO, Bucharest

    Pavillon B2, Booth 58

Všechny nadcházející veletrhy