Novinky –

Účinné řešení pohonů s malým počtem variant

Nové decentrální pohony Logidrive od NORDu jsou navrženy speciálně pro intralogistiku a systémy pro dopravu zavazadel. Díky redukci variant zjednodušují plánování, konfiguraci a management náhradních dílů.

News_LogoDrive

Bargteheide , 2017-04-04

Tyto nové pohony splňují nejvyšší standardy energetické účinnosti - IES2 systémovou účinnost a IE4 účinnost pro samotný motor. Dosahují špičkové účinnosti i při částečném zatížení a nízkých rychlostech. Počáteční vyšší investiční náklady se proto zaplatí v horizontu několika let či dokonce měsíců a celkové náklady po dobu životnosti pohonu jsou velmi nízké. Systém umožňuje jednoduché řetězení - pohony lze navzájem propojovat napájecím vedením.

Celý pohn se sestává z kuželočelní převodovky, synchronního motoru IE4 s permanentními magnety a měniče frekvence pro decentrální montáž poblíž motoru. Instalace je jednoduchá a rychlá díky konektorovému připojení. Zprovoznění i servis jsou zjednodušeny díky servisním ovladačům přímo na měniči. Manipulace je snadnější díky lehké hliníkové skříni převodovky. Pohony jsou k dispozici ve třech velikostech, které pokrývají typické aplikace v intralogistice a dopravě zavazadel na letištích. Rychlost a směr pohybu jsou řízeny měničem kmitočtu Logidrive, pro vysoce dynamické aplikace lze pohony vybavit i snímači otáček. Standardně je obsažena funkce STO a SS1 dle standardu EN 61800-5-2. Na měniče lze připojit i související snímače přes konektory M12, data ze snímačů jsou dále posílána přes sběrnici do nadřazeného řídícího systému - to umožné redukci kabeláže. Typ sběrnice lze zvolit, na výběr jsou téměř všechny běžné typy. Pohony Logidrive lze nasadit po celém světě díky odpovídající certifikaci.