Novinky –

Průmyslové převodovky s přírubami pro extrudéry

NORD nabízí jako zcela nové příslušenství k řadě průmyslových převodovek extrudérové příruby, optimalizované pro těžký provoz. Několik velikostí extrudérových přírub je k dispozici pro převodovky velikostí 5 až 11 se jmenovitým momentem od 15kNm do 80 kNm.

News_Extruderflansch

Bargteheide , 2017-04-04

Připojovací rozměry odpovídají téměř všem běžným standardům. Extra velké ložiska zajistí bezpečný přenos všech sil při procesu vytlačování a poskytují vysokou robustnost a životnost. Tento nový doplněk průmyslových převodovek umožňuje výrobcům zařízení pro výrobu i zpracování gumy a plastů navrhovat vysoce spolehlivé pohony s možností zakázkové konfugurace. NORD nabízí pro svou řadu průmyslových převodovek různé vstupní a výstupní hřídele, možnost různých montážních poloh a řešení pro monitorování teploty. Extrudérové příruby spolu se dvěma novými velikostmi průmyslových převodovek budou jedním s exponátů na veletrhu v Hannoveru 2017.

NORD DRIVESYSTEMS na veletrhu v Hannoveru v Německu

24 – 28 dubna 2017

hala 15, stánek H31