Novinky –

Hladké motory NORD: Ideální pro potravinářský a nápojový průmysl

Pro oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky nabízí NORD DRIVESYSTEMS motory s hladkým povrchem s ventilátorem i bez ventilátoru. Tyto motory disponují hliníkovým pouzdrem optimalizovaným pro snadné mytí a čištění.

Smooth Surface Motors

Bargteheide , 2019-07-01

Motory s hladkým povrchem od NORDu jsou dodávány ve velikostech BG 80, 90 a 100. Vycházejí z modulárního stavebnicového systému a nabízejí tak maximální flexibilitu pro širokou škálu aplikací. Motory dosahují stupně krytí IP66 a lze je snadno kombinovat s jakýmkoliv typem převodovky. Použití úsporných třífázových motorů navíc umožňuje vysokou účinnost při nízkých provozních nákladech.

Motory s hladkým povrchem jsou volitelně k dispozici s povrchovou úpravou nsd tupH . Jedná se o speciální proces, díky kterému je povrch hliníku odolný vůči korozi a zvláště tvrdý, podobně jako u nerezové oceli. Kromě toho se z povrchu v porovnání s ochrannými povlaky nebo nátěry nic nemůže odlupovat nebo oddělovat.