Novinky –

Nový frekvenční měnič: kompaktní, univerzální a výkonný

Nový NORDAC PRO SK 500P nabízí maximální funkčnost, konektivitu a modularitu. Díky kompaktnímu designu a velkému množství rozhraní lze snadno integrovat do všech druhů automatizace.

Sk500P

Bargteheide , 2020-04-29

Kromě standardního rozhraní CANopen je frekvenční měnič NORDAC PRO SK 500P vybaven také víceprotokolovým čipem pro průmyslový Ethernet. To umožňuje použití nejdůležitějších standardů Ethernet v reálném čase prostřednictvím jediného rozhraní. Požadovaný protokol lze snadno nastavit pomocí parametrů. Kromě toho pět až šest digitálních a dva analogové vstupy, dva digitální a jeden analogový výstup, dvě beznapěťová multifunkční relé, rozhraní inkrementálního kodéru HTL / TTL a univerzální rozhraní enkodéru mohou být měniče parametrizovány také přes USB port bez externího napájení (programování v krabici). Nově je k dispozici, pro ukládání a přenos dat parametrů, slot pro SD kartu.

K dispozici jsou frekvenční měniče NORDAC PRO SK 500P s výkonem od 0,25 do 5,5 kW. Stavebnicové provedení lze podle potřeby rozšířit o moduly dalšího rozhraní a bezpečnostní funkce. S tenkým provedením měniče „formátu knihy“ je možná instalace více měničů vedle sebe, takže je v rozvaděči zapotřebí jen velmi málo místa.

Již i základní měnič NORDAC PRO SK 500P je vybaven výkonným PLC pro funkce související s řízením pohonů.