nsd tupH

Sealed Surface Conversion System

Produkty s povrchovou úpravou nsd tupH jsou ideální pro nasazení v extrémně korozivních prostředích a při vysokých hygienických nárocích

nsd tupH Sealed Surface Conversion System

Corrosion protection nsdT tupH

NORD má nyní odpověď na požadavky pohonů pro extrémní pracovní podmínky - s odolností nerezové oceli a vyjímečným poměrem cena/výkon. Hliníkový povrch je zpracován speciálním postupem, který jej činí extrémně odolným. Spolu s dalším procesem uzavření povrchu je docíleno výsledné vrstvy, která je až 7x tvrdší než základní hliníkový materiál a až 1000x tvrdší než nátěr - tím je vysoce otěruodolný. Tato povrchová úprava poskytuje unikátní ochranu proti korozi a přitom se nejedná o nátěr, který se může odloupnout.

nsd tupH pro potravinářský průmysl

  • splňuje standard FDA Title 21 CFR 175.300
  • rozsáhlé testy prováděny s celou škálou čistících prostředků

Výhody nsd tupH

  • Ochrana proti korozi i kontaktní korozi
  • Snadno čistitelný povrch
  • Odolný kyselinám i zásadám (v celém rozsahu pH)
  • Brání podpovrchové korozi i při poškození vrstvy
  • Neodlupuje se
  • Cenově efektivní varianta k nerezové oceli
  • Lehčí než nerezová ocel

nsd tupH pro extrémní provozní podmínky a okolní prostředí

  • Chemické čištění (omyvatelné v celém rozsahu pH)
  • Vysoká vlhkost prostředí
  • Přímořské oblasti
  • Potravinářský a nápojový průmysl
  • Myčky automobilů
  • Mlékárny
  • Farmaceutický průmysl
  • Vodohospodářství a ČOV

Provedené testy povrchově ošetřených dílů hliníkové skříně

  • ASTM D714 Tvorba puchýřů
  • ASTM D610-08 Koroze
  • ASTM D1654-08 Rýhy
  • ASTM B117-09 Test v solné mlze
  • ASTM D3170 Gravelometrický test
  • DIN EN ISO 9227 Test v solné mlze
  • DIN EN ISO 2409 Zkouška mřížkovým řezem

Výrobky dostupné s nsd tupH

Výhody Nátěr Poniklování a nikl-teflonový povlak Nerezová ocel nsd tupH
Žádné odlupování –– –– ++ ++
Žádný povlak –– –– ++ ++
Odolnost proti korozi + + ++ ++
Cena + + -- +
Hmotnost ++ ++ -- ++
Dostupnost u výrobků + + -- +
Nerovnoměrnost ochranné vrstvy -- -- ++ ++
Tepelná vodivost + + -- +
Odolnost proti škrábancům -- -- ++ +