Nové výrobky

Novinky v elektronice i mechanice pohonů od NORDu

NORDAC PRO SK 500P - Všestraný, síťově propojený, výkonný

Nová řada rozvaděčových měničů NORDAC PRO zaujme vysokou úrovní funkčnosti, konektivity a modularity. Kompaktní design ve formátu knihy umožňuje úsporu místa v rozvaděčových skříních. Parametrizaci lze provést bez externího napájení. K dispozici je mnoho dalších rozhraní, např .:

  • průmyslový Ethernet
  • USB port
  • slot pro SD kartu

MAXXDRIVE® XT - Nová generace průmyslových převodovek

Nové dvoustupňové kuželové převodovky jsou speciálně navrženy pro aplikace, které vyžadují nízké výstupní otáčky v kombinaci s vysokými výkony. Série je standardně vybavena silně žebrovaným pouzdrem UNICASE a integrovaným axiálním ventilátorem.

  • Rozsah momentů: 15,000 - 75,000 Nm
  • Rozsah výkonů: 50 – 1,500 kW
  • 7 velikostí
  • Optimalizovaná geometrie skříně pro maximalizaci teplotního limitu s axiálním ventilátorem
  • Nízký provozní hluk

Přístup k měniči přes NORDCON APP

NORDCON APP, mobilní řešení pro zprovoznění a servis všech typů měničů NORD, má následující výhody:

  • Panelová vizualizace pro monitoring pohonů a diagnostiku chyb
  • Parametrizace s online - help funkcí a rychlým přístupem k parametrům
  • Individuálně konfigurovatelná funkce osciloskopu pro analýzu pohonu
  • Zálohování a obnova parametrů pro jednoduchou správu dat měničů