Čelní převodovky STANDARD

Informace o produktu

Product images

Detaily

Velikost:
6
Moment:
Výkon:
Převod:
1.92:1 - 488.07:1
Účinnost:
>%95

Rozhodující výhody pro uživatele:

  • více než 30 let výrobních zkušeností
  • velké převodové poměry, nízké výstupní otáčky ve 2stupňové skříni
  • jednoduchá montáž a demontáž
  • milionkrát osvědčené v celém světě

Když se stane standard pojmem kvality

Se standardní skříní je nabízena konstrukce, která plně odpovídá základním požadavkům na výkonové schopnosti převodovek a elektropřevodovek. Sériová produkce umožňuje důsledné zachování výhodného poměru cena/výkon. Profesionalita a vysoká pracovní kapacita Vám zabezpečují extrémně krátké dodací lhůty a rozsáhlý servis. U standardní koncepce je výstupní strana integrována do skříně. Tím je možné vysoké příčné zatížení, protože mezi výstupní stranou a skříní nejsou žádné dělící spáry. Tělesa kol jsou z výkovků. Ozubení je tvrzené a jemně opracované. Je trvanlivé, odpovídá výpočtům podle DIN 3990 a Niemann. Lícování mezi hřídelí a nábojem stejně jako lícovaná pera a drážky jsou provedeny tak, aby zaručovaly pevné uložení.

Rychlý přístup