Šnekové převodovky SI Universal

Informace o produktu

Product images

Detaily

Velikost:
5
Pracovní poloha:
UNIVERSAL
Moment:
186 - 4683 lb-in
Výkon:
0.16 - 5.0 hp
Převod:
5.00:1- 3 000.00:1

Klikněte pro konfiguraci Vašeho pohonu

Konfigurátor produktu

Šnekové převodovky SI a SMI vynikají vysokou výkonovou hustotou a jejich konstrukce je extrémně kompaktní. Vyznačují se velmi tichým provozem. Díky jednoduché a účelné konstrukci mají malé zástavbové rozměry ve srovnání s jinými typy převodovek. Převodovky jsou k dispozici v provedení skříní SI a SMI (SMI má hladkou kompaktní skříň)

Výhody

  • Širší výběr průměrů výstupní hřídele poskytuje větší flexibilitu při konstrukci stroje.
  • Vstupní stranu lze osadit několika typy IEC adaptérů pro různé velikosti motorů.
  • Možná dvojitá montáž (dvě převodovky za sebou) pro vysoké převodové poměry.
  • Díky preciznímu odlitku velmi hladký povrch skříně a nižší usazování prachu (samočistící efekt)
  • Modulární systém s širokým výběrem komponentů a tím idelální přizpůsobení dané aplikaci
  • W-adaptér (s volnou vstupní hřídelí )
  • Čelní předstupeň H10 pro vyšší převody při zachování dobré účinnosti
  • Momentové rameno

Modulární and flexibilní

  • Možnost použití různých motorů díky IEC a NEMA adaptérům
  • Skříň SMI lze kombinovat s modulárními přírubami z SI systému
  • Standardní příruby IEC B5 / B14 pro všechny velikosti převodovek

NSD Tuph

Sealed Surface Conversion System

  • Povrchová úprava
  • Žádné odlupování
  • Korozivzdornost srovnatelná s nerezovou ocelí
  • Vysoká mechanická odolnost povchu

Široké možnosti nasazení

  • Hliníková skříň se snadnou omyvatelností
  • Lze nasadit v ATEX prostředí
  • Mnoho variant průměrů výstupní hřídele

Rychlý přístup

Available Software

Produktový konfigurátor

Elektronický katalog NORD

Produktový konfigurátor

Elektronický katalog NORD

"S elektronickým katalogem si můžete vybrat pohony NORD ve všech provedeních a se všemi doplňky a vytvořit poptávku nebo objednávku. Navíc mohou být stáhnuty obsáhlé informace o výrobcích a ve spojení s NORD CAD lze vytvořit výkres vybraného pohonu. Software je k dispozici na CD (v balíku NORD PAC) nebo je možné jej stáhnout.

Jazyky:
Anglicky , Německy , Česky, Francouzky , Anglicky (US)
Online:
Start