Novinky –

Převodovka a motor v jednom: nový NORD DuoDrive

DuoDrive je nové patentově chráněné řešení pohonu od NORDu, které plně integruje vysoce účinný motor IE5 + společně s jednostupňovou čelní převodovkou do jedné skříně a tím optimalizuje účinnost systému. Kompaktní instalační prostor, vysoká hustota výkonu a velmi nízká hlučnost jsou jen některé výhody.

Bargteheide , 2021-03-10

DuoDrive umožňuje konzistentní redukci verzí ve spojení s hladkým, nevětraným a kompaktním designem. Vyloučení různých opotřebitelných dílů má za následek nižší údržbu. Spolu s jednoduchým uvedením do provozu plug-and-play vede kompletní řešení DuoDrive k významnému snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) ve srovnání s předchozími systémy pohonů. DuoDrive je vhodný pro použití v potravinářském průmyslu i pro intralogistiku

Díky revoluční koncepci integrovaného převodového motoru je synchronní motor IE5+ instalován v jednom pouzdře společně s jednostupňovou čelní převodovkou. Jako systém dosahuje velmi kompaktní DuoDrive ve svém hygienickém omyvatelném designu výrazně vyšší energetické účinnosti než již osvědčený koncept LogiDrive. S až 92% nabízí DuoDrive v současné době nejvyšší účinnost kombinace převodovka / motor v této výkonové třídě na trhu a dosahuje velmi vysoké účinnosti systému v rozsahu částečného zatížení. Jedná se tedy o budoucnost a skutečné snížení nákladů. První dostupná velikost DuoDrive pokrývá rychlostní stupně převodovky i = 3,24 až i = 16,2 a je navržena pro rozsah točivého momentu až 80 Nm a otáčky až 1 000 min-1.