Funkční bezpečnost na nové úrovni
Funkční bezpečnost pro elektronické hnací systémy:
Integrovaná ochrana pro lidi a stroje
Funkční bezpečnost chrání lidi, stroje a životní prostředí před následky technických poruch. Zajišťuje, že systémy reagují spolehlivě a kontrolovaně i v případě poruchy, což je v mnoha odvětvích zákonná povinnost.
Ve společnosti NORD hovoříme jazykem PROFINET a EtherCAT, a to i v oblasti bezpečnosti. Frekvenční měniče NORD lze integrovat do bezpečnostně kritických aplikací v rámci stávající sítě Industrial Ethernet prostřednictvím protokolů PROFIsafe nebo FSoE. Alternativně je možný i samostatný provoz, například pro realizaci bezpečnostně kritických jednoosých aplikací.
Výsledek: Naše komplexní funkční bezpečnost založená na pohonu umožňuje flexibilní návrh systému bez složitých dodatečných instalací.
Stáhnout letákZvyšte úroveň své funkční bezpečnosti s NORD
Díky rozšířeným funkcím funkční bezpečnosti lze například NORDAC ON nyní plně integrovat do náročných bezpečnostních aplikací. V kombinaci s osvědčenými převodovými motory NORD vytváří výkonný, efektivní a trvale bezpečný pohonný systém konfigurovaný pro vaši aplikaci.
Bezpečnostní funkce STO a SS1-t (obě SIL 2, PL d), stejně jako SS1-r, SLS, SMS a SSM (všechny SIL 2, PL d), lze implementovat bez enkodérů nebo dodatečné kabeláže.
Mnoho bezpečnostních funkcí je integrováno přímo do našich frekvenčních měničů, což často eliminuje potřebu dodatečného snímače. Naše řešení lze také hladce integrovat do stávajících bezpečnostních komunikačních systémů. Naše řešení lze také hladce integrovat do stávajících bezpečnostních komunikačních systémů prostřednictvím protokolů, jako jsou PROFIsafe a FSoE.
Vaše výhody v kostce:
- Soulad s předpisy: Snadná implementace funkční bezpečnosti s omezenou instalací pohonů
- Škálovatelná struktura systému: Jasné hierarchie a zjednodušené kabeláže
- Safety Over Ethernet: Snížené instalační náklady díky integrované komunikaci přes standardní bezpečnostní protokoly.
- Přímá integrace: Zapojení bezpečnostních periferií přes bezpečné vstupy a výstupy.
- Budoucnost: Hladká integrace do stávajících sítí.
Proč je funkční bezpečnost důležitá
Funkční bezpečnost minimalizuje rizika, která představují funkce strojů pro osoby, výrobu a životní prostředí. Zajišťuje, že systémové funkce jsou vždy prováděny kontrolovaným způsobem a že v případě chyb jsou rychle implementována automatická nápravná opatření.
Bezpečnostní komunikace přes Ethernet
V moderní technologii pohonů je komunikace mezi frekvenčním měničem a pohonem zásadní. Díky použití bezpečných protokolů založených na síti Ethernet dochází k výměně dat v reálném čase a jsou chráněna proti neoprávněné manipulaci.
V závislosti na použitém řídicím systému se využívají konkrétní protokoly:
- PROFIsafe (pro PROFINET)
- FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
- CIP Safety (pro EtherNet / IP)
Tato infrastruktura výrazně snižuje potřebu kabeláže díky využití stávajících komunikačních kanálů.
Integrované bezpečnostní funkce
Naše frekvenční měniče nabízejí širokou škálu integrovaných bezpečnostních funkcí, které minimalizují rizika pro osoby a výrobu.
STO
Safe Torque Off
Okamžité přerušení přívodu energie do pohonu. Motor již nevytváří točivý moment a volně se zastaví. STO se často kombinuje s SS1 nebo se používá jako bezpečnostní blokování opětovného spuštění.
SS1-r
Bezpečné zastavení 1
Řízené zpomalení Motoru jako součást bezpečnostní funkce. Po zastavení se automaticky aktivuje STO. Odpovídá zastavení kategorie 1.
SS1-r se provádí prostřednictvím řízeného zpomalení.
SS1-t
Bezpečný zastavení 1
Řízené zpomalení Motoru jako součást bezpečnostní funkce. Po zastavení se automaticky aktivuje STO. Odpovídá zastavení kategorie 1.
SS1-t je časově řízené.
SLS
Safely Limited Speed
Sleduje bezpečně sníženou rychlost, např. v režimu nastavování. Při překročení limitní hodnoty se pohon bezpečně vypne, obvykle přes SS1 s následným odpojením napájení.
SSM
Safe Speed Monitor
Poskytuje bezpečný signál, který indikuje, zda jsou otáčky Motoru nižší než stanovená mezní hodnota.
SMS
Bezpečná maximální rychlost
Bezpečné monitorování rychlosti, která nesmí překročit maximální hodnotu. Zastaví pohon, pokud překročí maximální rychlost.
Certifikované úrovně bezpečnosti: SIL a PL
Spolehlivost našich systémů je certifikována podle mezinárodních standardů. Klasifikace se provádí na základě potenciálního rizika podle norem IEC 61508 (SIL) a EN ISO 13849-1 (PL).
Frekvenční měniče NORD s funkční bezpečností založenou na pohonu standardně splňují požadavky SIL 2, stejně jako výkonnostní úrovně „d“. To nám umožňuje poskytovat řešení pro aplikace s nejvyššími bezpečnostními požadavky.
Funkční bezpečnost v produktech NORD
NORDAC PRO a FLEX
Další řady zařízení společnosti NORD – jako například NORDAC PRO a NORDAC FLEX – jsou již standardně vybaveny integrovanou bezpečnostní funkcí STO (Safe Torque Off).
Snadná integrace bezpečnosti
Díky Safety-over-Ethernet minimalizujete rizika a efektivně splňujete zákonné požadavky.
Veškeré podrobnosti a výhody najdete v našem letáku.
Stáhněte si jej nyní zdarma